17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽中量ボルトレス棚 TUG200型用 複式連結金具 TUG-RKA TUG-RKA

軽中量ボルトレス棚 TUG200型用 複式連結金具 TUG-RKA

通常単価(税別)
1,337
税込単価
1,471
通常出荷日:6日目

複式のラックを固定する、軽中量ボルトレス棚の複式連結金具。【特長】・VOC(揮発性有機化合物)対応塗装...

詳細を確認
  • トラスココード
    855-8056
  • JANコード
    4989999515152

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

TUG-RKA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

TUG-RKAの外観寸法

製品の基本仕様・特長

  • W:97mm
  • D:12.5mm
  • H:85.5mm
  • マンセル近似値:7GY7.5/0.5
  • セット内容:複式連結金具1個、セーフティーピン1個

図面

TUG-RKA

軽中量ボルトレス棚 TUG200型用 複式連結金具 TUG-RKA 図面

TUG-RKAの仕様・寸法情報

トラスココード
855-8056
JANコード
4989999515152

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
TUG-RKA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,337
( 1,471 )
6日目

詳細情報

基本情報

複式のラックを固定する、軽中量ボルトレス棚の複式連結金具。
【特長】
・VOC(揮発性有機化合物)対応塗装。
・TUG200kgタイプ兼用。
・色:オイスターホワイト。
・サイズ:間口12.5×奥行97×高さ85.5mm。
・本体材質:スチール。
・セーフティーピン材質:スチール。
【用途】
・軽中量ボルトレス棚TUG型用棚部材。

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軽中量ボルトレス棚 TUG200型用 複式連結金具 TUG-RKAの型番TUG-RKAのページです。 型番TUG-RKAに関する仕様情報を記載しております。
軽中量ボルトレス棚 TUG200型用 複式連結金具 TUG-RKAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽中量ボルトレス棚 TUG200型用 複式連結金具 TUG-RKA
軽中量ボルトレス棚 TUG200型用 背あたり TUG-A4WA
軽中量ボルトレス棚 TUG単体型(200kg,高さ2100mm,5段)TUG200-75L-5
軽中量ボルトレス棚 TUG単体型(200kg,高さ1500mm,5段)TUG200-55L-5
軽中量ボルトレス棚 TUG単体型(200kg,高さ1800mm,4段)TUG200-65L-4
軽中量ボルトレス棚 TUG単体型(200kg,高さ1500mm,5段)TUG200-55S-5
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,3373,60047,09043,27640,21536,799
通常出荷日6日目6日目4日目4日目4日目4日目
トラスココード855-8056855-8028855-8007855-7907855-7956855-7911
JANコード498999951515249899995632384989999546767498999953084149899995462934989999530889

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました