ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO TUG200型軽中量棚用大見出し H103X203 TUG-OMA

TRUSCO TUG200型軽中量棚用大見出し H103X203

通常単価(税別)
3,439
税込単価
3,783
通常出荷日:8日目

【特長】・柱の正面、側面どちらでも装着できます。・ロケーション管理に有効です。・VOC(揮発性有機化合...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    中量タイプオプション
  • 材質
    スチール
  • 間口 (mm)
    203
  • 高さ (mm)
    103
  • オイスターホワイト
  • トラスココード
    855-8051
  • JANコード
    4989999563450
  • 質量(g)
    200.0
  • 表面処理
    VOC対応水溶性塗料・電着塗装

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

TUG-OMA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

TUG-OMA

TRUSCO TUG200型軽中量棚用大見出し H103X203 図面

TUG-OMAの仕様・寸法情報

商品タイプ
中量タイプオプション
材質
スチール
間口(mm)
203
高さ(mm)
103
オイスターホワイト
トラスココード
855-8051
JANコード
4989999563450
質量(g)
200.0
表面処理
VOC対応水溶性塗料・電着塗装
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
TUG-OMA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,439
( 3,783 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・柱の正面、側面どちらでも装着できます。
・ロケーション管理に有効です。
・VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
【商品仕様】
・間口(mm):203
・高さ(mm):103
・色:オイスターホワイト
・プッシュリベット止め
・JANコード:4989999563450
・トラスココード:855-8051
・質量:0.2kg
【材質/仕上】
・スチール
・表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
【セット内容/付属品】
・大見出し取付用金具 1個、セーフティーピン 1個、プッシュリベット 2個

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRUSCO TUG200型軽中量棚用大見出し H103X203の型番TUG-OMAのページです。 型番TUG-OMAに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO TUG200型軽中量棚用大見出し H103X203のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO TUG200型軽中量棚用大見出し H103X203
TRUSCO TUG200型軽中量棚オプション固定ベース
TRUSCO TUG型軽中量棚200kg単体 940X474XH1500 5段
TRUSCO TUG型軽中量棚200kg単体 1240X474XH1500 5段
TRUSCO TUG型軽中量棚200kg単体 1240X624XH2100 5段
TRUSCO TUG型軽中量200kg単体 940X474XH1200 4段
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格3,4391,34528,25128,66435,78724,360
通常出荷日8日目8日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ中量タイプオプション中量タイプオプション中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)
材質スチールスチール--スチール-
間口(mm)2036690012001200900
高さ(mm)103211500150021001200
オイスターホワイトオイスターホワイトオイスターホワイトオイスターホワイトオイスターホワイトオイスターホワイト
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト