ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
三甲 サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L |
|
ミスミ 軽量ラック 70kgタイプ NCシリーズ |
|
エスコ 引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】 |
|
ミスミ 中量キャスターラック 50支柱タイプ |
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |
|
ミスミ 軽中量ラック 150㎏タイプ |



【特長】
・TUG型軽中量棚を床固定する際に使用します。
・VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です
【商品仕様】
・間口(mm):66
・奥行(mm):85
・高さ(mm):21
・色:オイスターホワイト
・色:オイスターホワイト
・JANコード:4989999563443
・トラスココード:855-8050
・質量:0.1kg
【材質/仕上】
・スチール

トラスコ中山
中量ボルトレス棚 TUG型 専用ベースプレート


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
L型アングル60型(60mm×40mm角・ネオグレー)
5通常価格(税別):1,269円~

トラスコ中山
L型アングル30型(30mm角・ネオグレー)
4.7通常価格(税別):1,029円~

ルミナス(ドウシシャ)
ルミナス スチールラック ポール25mm径 防錆クリアコーティング
4.5通常価格(税別):699円~

ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
4.3通常価格(税別):10,325円~

ミスミ
軽中量ラック専用 落下防止ベルト
5通常価格(税別):3,945円~

トラスコ中山
組立用ボルト・ナットセット 軽量棚用 M6×12・M6×20
4.8通常価格(税別):31円~

ミスミ
軽量ラック 70kgタイプ NCシリーズ
4.6通常価格(税別):8,254円~

トラスコ中山
樹脂ベース
4.3通常価格(税別):466円

トラスコ中山
軽量棚 L型タイプ (開放型・80kgタイプ、高さ1800mm)
4通常価格(税別):12,764円~