17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TUG200型カードフォルダーJ型上段用 間口1500mm用 TUG-J5WTA TUG-J5WTA

TUG200型カードフォルダーJ型上段用 間口1500mm用 TUG-J5WTA

通常単価(税別)
3,990円
税込単価
4,389円
通常出荷日:19日目

格納物の名称やロケーションなどを表示したカードを入れることができるカードホルダー。【特長】・タイプ:上...

詳細を確認
  • トラスココード
    855-8044
  • JANコード
    4989999563382

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

TUG-J5WTA
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品特長・仕様

外観図

軽中量ボルトレス棚 TUG200型用 カードフォルダーの外観

セット内容:カードフォルダー(J型)×1

軽中量ボルトレス棚 TUG200型用 カードフォルダーの外観寸法

サイズ:間口1,440×奥行55×高さ47mm

※画像は代表型番です。実際の商品とは異なる場合があります。

図面

TUG-J5WTA

TUG200型カードフォルダーJ型上段用 間口1500mm用 TUG-J5WTA 図面

使用方法・使用事例

使用事例

軽中量ボルトレス棚 TUG200型用 カードフォルダーの使用例

TUG-J5WTAの仕様・寸法情報

トラスココード
855-8044
JANコード
4989999563382

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
TUG-J5WTA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,990円
( 4,389円 )
19日目

詳細情報

基本情報

格納物の名称やロケーションなどを表示したカードを入れることができるカードホルダー。
【特長】
・タイプ:上段用。
・色:オイスターホワイト。
・材質:スチール。
・表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装。
・質量:1kg。
・生産国:日本。
【用途】
・間口1,500mm用。

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TUG200型カードフォルダーJ型上段用 間口1500mm用 TUG-J5WTAの型番TUG-J5WTAのページです。 型番TUG-J5WTAに関する仕様情報を記載しております。
TUG200型カードフォルダーJ型上段用 間口1500mm用 TUG-J5WTAのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました