17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽中量ボルトレス棚 TUG200型用 回転式落下防止装置 TUG-RD3WA TUG-RD3WA

軽中量ボルトレス棚 TUG200型用 回転式落下防止装置 TUG-RD3WA

通常単価(税別)
19,852
税込単価
21,837
通常出荷日:19日目

荷の落下を防ぐ、後付け可能な回転式落下防止バー。【特長】・色:オイスターホワイト。・材質:スチール。・...

詳細を確認
  • トラスココード
    855-8052
  • JANコード
    4989999563467

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

TUG-RD3WA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

軽中量ボルトレス棚 TUG200型用 回転式落下防止装置の外観寸法/セット一覧

サイズ:間口895×奥行き55.5×高さ188mm

※画像は代表型番です。実際の商品とは異なる場合があります。

図面

TUG-RD3WA

軽中量ボルトレス棚 TUG200型用 回転式落下防止装置 TUG-RD3WA 図面

使用方法・使用事例

使用事例

軽中量ボルトレス棚 TUG200型用 回転式落下防止装置の使用例

TUG-RD3WAの仕様・寸法情報

トラスココード
855-8052
JANコード
4989999563467

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
TUG-RD3WA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,852
( 21,837 )
19日目

詳細情報

基本情報

荷の落下を防ぐ、後付け可能な回転式落下防止バー。
【特長】
・色:オイスターホワイト。
・材質:スチール。
・本体表面処理:VOC(揮発性有機化合物)対応水溶性塗料・電着塗装。
・質量:0.7kg。
・生産国:日本。
【用途】
・前面の落下防止に。
・間口900mm用。

ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軽中量ボルトレス棚 TUG200型用 回転式落下防止装置 TUG-RD3WAの型番TUG-RD3WAのページです。 型番TUG-RD3WAに関する仕様情報を記載しております。
軽中量ボルトレス棚 TUG200型用 回転式落下防止装置 TUG-RD3WAのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました