ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO M3型中量棚用天受 D1200用 ネオグレー

通常単価(税別)
1,445
税込単価
1,590
通常出荷日:2日目

【商品仕様】・適合:奥行1121mm用・色:ネオグレー・JANコード:4989999501780・トラ...

詳細を確認

ご注意

  • 奥行1121mm用はM3型のみの対応となります。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番:

M3-TU12-NG
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

M3-TU12-NGの仕様・寸法情報

商品タイプ
中量タイプオプション
材質
スチール
ネオグレー
トラスココード
856-3945
JANコード
4989999501780
質量(g)
1470.0
適合奥行(mm)
1121
RoHS?
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
M3-TU12-NG
RoHS?最小発注数量
10
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,445
( 1,590 )
2日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・適合:奥行1121mm用
・色:ネオグレー
・JANコード:4989999501780
・トラスココード:856-3945
・質量:1.47kg

ご注意

  • 奥行1121mm用はM3型のみの対応となります。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO M3型中量棚用天受 D1200用 ネオグレーの型番M3-TU12-NGのページです。 型番M3-TU12-NGに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO M3型中量棚用天受 D1200用 ネオグレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO M3型中量棚用天受 D1200用 ネオグレー
TRUSCO M3型中量棚用中受 D1200用 ネオグレー
TRUSCO M3型中量棚 900X571XH1200 3段 連結 ネオグレー
TRUSCO M3M5棚板隙間カバーW1200 ネオグレー
TRUSCO M300Kg型中量棚板1740×1200棚受付 ネオグレー
TRUSCO M300Kg型中量棚板1140×1200棚受付 ネオグレー
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,4452,06717,3571,10814,1649,516
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ中量タイプオプション中量タイプオプション中量タイプ(200Kg~500Kg)その他中量タイプオプション中量タイプオプション
材質スチールスチールスチール-スチールスチール
ネオグレーネオグレーネオグレー-ネオグレーネオグレー
トラスココード856-3945856-3946511-0327856-3689856-6649856-6647
JANコード498999950178049899995017974989999730005498999949275049899995048594989999504835

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト