17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

軽中量ボルトレス棚 M2型(樹脂ネオグレー色引き出し付(大/小+大),200kg)

軽中量ボルトレス棚 M2型(樹脂ネオグレー色引き出し付(大/小+大),200kg)

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
未確定 16 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

M2-4335-F6/M2-4345-F6

軽中量ボルトレス棚 M2型 (樹脂ネオグレー色引き出し付、200kgタイプ) M2-4335-F6/M2-4345-F6図面

M2-4337-F15/M2-4347-F15

軽中量ボルトレス棚 M2型 (樹脂ネオグレー色引き出し付、200kgタイプ) M2-4337-F15/M2-4347-F15図面

M2-4635-E2F12/M2-4645-E2F12

軽中量ボルトレス棚 M2型 (樹脂ネオグレー色引き出し付、200kgタイプ) M2-4635-E2F12/M2-4645-E2F12図面

M2-6337-F6/M2-6347-F6

軽中量ボルトレス棚 M2型 (樹脂ネオグレー色引き出し付、200kgタイプ) M2-6337-F6/M2-6347-F6図面

M2-6338-F15/M2-6348-F15

軽中量ボルトレス棚 M2型 (樹脂ネオグレー色引き出し付、200kgタイプ) M2-6338-F15/M2-6348-F15図面

M2-6637-E2F12/M2-6647-E2F12

軽中量ボルトレス棚 M2型 (樹脂ネオグレー色引き出し付、200kgタイプ) M2-6637-E2F12/M2-6647-E2F12図面

使用方法・使用事例

使用方法

軽中量ボルトレス棚 M2型 (樹脂ネオグレー色引き出し付、200kgタイプ) 取扱説明書

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • 天地棚段数(段)

  • 間口(mm)

  • 奥行(mm)

  • 高さ(mm)

  • 詳細タイプ

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 有効間口(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

天地棚段数

(段)

間口

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

詳細タイプ

トラスココード

JANコード

質量(g)

有効間口(mm)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
5
860
300
1200
引き出し(大)6
856-3241
4989999490718
32600
816
-
1個
7
860
300
1200
引き出し(大)15
856-3242
4989999490725
46200
816
-
1個
5
860
450
1200
引き出し(大)6
856-3249
4989999490794
39000
816
-
1個
7
860
450
1200
引き出し(大)15
856-3250
4989999490800
57200
816
-
1個
5
1760
300
1200
引き出し(小)2・(大)12
856-3243
4989999490732
65400
1716
-
1個
7
1760
300
1200
引き出し(小)5・(大)30
856-3244
4989999490749
96500.0
1716
-
1個
5
1760
450
1200
引き出し(小)2・(大)12
856-3251
4989999490817
76600
1716
-
1個
7
1760
450
1200
引き出し(小)5・(大)30
856-3252
4989999490824
116200.0
1716
-
1個
7
860
300
1800
引き出し(大)6
856-3245
4989999490756
43100.0
816
-
1個
8
860
300
1800
引き出し(大)15
856-3246
4989999490763
53300.0
816
-
1個
7
860
450
1800
引き出し(大)6
856-3253
4989999490831
51500
816
-
1個
8
860
450
1800
引き出し(大)15
856-3254
4989999490848
65300.0
816
-
1個
7
1760
300
1800
引き出し(小)2・(大)12
856-3247
4989999490770
85300
1716
-
1個
8
1760
300
1800
引き出し(小)5・(大)30
856-3248
4989999490787
108300.0
1716
-
1個
7
1760
450
1800
引き出し(小)2・(大)12
856-3255
4989999490855
99500.0
1716
-
1個
8
1760
450
1800
引き出し(小)5・(大)30
856-3256
4989999490862
129500.0
1716
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,574
( 34,731 )
4日目
55,871
( 61,458 )
4日目
37,527
( 41,280 )
2日目
67,977
( 74,775 )
4日目
57,602
( 63,362 )
4日目
106,603
( 117,263 )
1日目
70,109
( 77,120 )
2日目
131,747
( 144,922 )
1日目
36,987
( 40,686 )
4日目
59,220
( 65,142 )
4日目
44,114
( 48,525 )
2日目
71,890
( 79,079 )
4日目
66,368
( 73,005 )
4日目
111,899
( 123,089 )
1日目
80,859
( 88,945 )
2日目
138,132
( 151,945 )
1日目

詳細情報

基本情報

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。
樹脂ネオグレー色引き出し付です。

ご注意

  • 集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

軽中量ボルトレス棚 M2型(樹脂ネオグレー色引き出し付(大/小+大),200kg)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
A
棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
Q支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
A
安全性、強度の面からお勧めできません。
Q棚板を外して使用できますか?
A
商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽中量ボルトレス棚 M2型(樹脂ネオグレー色引き出し付(大/小+大),200kg)
中量ボルトレス棚 M3型(樹脂ネオグレー色引き出し付(大/小+大),300kg)
軽中量ボルトレス棚 M2型(スチール引き出し付(大/小+大),200kg)
中量ボルトレス棚 M3型(樹脂透明引き出し付(大/小+大),300kg)
軽中量ボルトレス棚 M2型 E(樹脂ネオグレー色引き出し付(小),200kg)
中量ボルトレス棚 M3型(樹脂ネオグレー色引き出し付(小),300kg)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格31,574-41,678 -35,894 -42,841 -31,638 -41,713 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプ中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)中量タイプ(200Kg~500Kg)
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
連結タイプ単体型単体型単体型単体型単体型単体型
均等積載量(kg/段)200300200300200300
ネオグレーネオグレーネオグレーネオグレーネオグレーネオグレー

軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト