ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 中量キャスターラック 50支柱タイプ |
|
ミスミ 中量キャスターラック 40支柱タイプ |
|
三甲 サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L |
|
ミスミ 軽中量ラック 250㎏タイプ |

トラスコ中山の軽量ボルトレス棚M1型用追加棚板。特殊断面形状により、軽量なのに強靭な棚板です。






トラスコ中山
業務用ポリ袋(厚手タイプ)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
4.3通常価格(税別):10,325円~

ミスミ
軽中量ラック 300㎏タイプ
4.6通常価格(税別):15,270円~

ミスミ
軽量ラック 200㎏タイプ 棚板セット(棚板1枚+棚受2個)
5通常価格(税別):3,174円~

トラスコ中山
L型アングル60型(60mm×40mm角・ネオグレー)
5通常価格(税別):1,269円~

ミスミ
軽中量ラック 500㎏タイプ
4.7通常価格(税別):16,229円~

ミスミ
軽量ラック 70kgタイプ NCシリーズ
4.6通常価格(税別):8,254円~

トラスコ中山
棚部材 シングル振止金具(スチール製)
4.3通常価格(税別):59円~

トラスコ中山
中量ボルト式棚 R3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、5段タイプ)
0通常価格(税別):36,684円~