ファクトリーサプライ用品技術窓口

KAISER 運搬用コロ車 “ローラードーリー” ハンドルなし

通常単価(税別)
37,499円~47,276円
税込単価
41,249円~52,004円
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・重量物をスムーズで安定した搬送できます。・荷台面はラバーコーティングで滑りにくいです。・車輪...

詳細を確認
  • 高さ (mm)
    100
  • 材質1
    本体:スチール
  • 材質2
    キャスター:ナイロン
  • 材質3
    テーブル:ゴム
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

使用荷重

(t)

幅

(mm)

全長

(mm)

テーブル寸法

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

車輪数

最小発注数量
3
230
400
220×330
4260285070549
833-8920
9500.0
4
1個
6
210
415
200×360
4260285070556
833-8921
12000.0
6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,499円
( 41,249円 )
2日目
47,276円
( 52,004円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・重量物をスムーズで安定した搬送できます。
・荷台面はラバーコーティングで滑りにくいです。
・車輪は全てベアリング入りでスムーズな運搬が可能です。
【用途】
・重量物の運搬作業に。
・産業機械等の運搬に。
【材質】
・本体:スチール
・キャスター:ナイロン
・テーブル:ゴム

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KAISER 運搬用コロ車 “ローラードーリー” ハンドルなしのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KAISER 運搬用コロ車 “ローラードーリー” ハンドルなし
運搬用コロ車 ローラードーリー ハンドルなし
KAISER 運搬用コロ車 “ローラードーリー”
KAISER 運搬用コロ車 “ローラードーリー” ハンドル付
運搬用コロ車 "ローラードーリー"
運搬用コロ車 アルミローラー
メーカーカイザークラフトカイザークラフトカイザークラフトカイザークラフトカイザークラフトマサダ製作所
通常価格37,499円-21,093円52,664円46,596円 -115,031円72,101円 -
通常出荷日1日目〜14日目2日目2日目〜2日目1日目
高さ(mm)100100100-110-
材質1本体:スチール-本体:スチール本体:スチール本体:スチール-
材質2キャスター:ナイロン-キャスター:ナイロンキャスター:ナイロンキャスター:ナイロン-
材質3テーブル:ゴム-テーブル:ゴムテーブル:ゴムテーブル:ゴム-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

運搬用コロ車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト