ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

折りたたみメッシュコンテナ用 無地プレート

通常単価(税別)
475円~505円
税込単価
523円~556円
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・任意の文字記入やラベル貼付が可能です・折りたたみメッシュコンテナ用の専用無地プレートです

  • 提供不可:chemSHERPA
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

外形間口

(mm)

外形奥行

(mm)

適合コンテナ

JANコード

トラスココード

質量(g)

仕様

最小発注数量
102
107
TR-MPB48/MPBS48、TR-MPB59、TR-MPB90
4989999432824
828-0719
18.500
-
1個
82.6
82.6
TR-MPB25
4550414120741
267-5188
9.300
25L用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
505円
( 556円 )
2日目
475円
( 523円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・任意の文字記入やラベル貼付が可能です
・折りたたみメッシュコンテナ用の専用無地プレートです

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

折りたたみメッシュコンテナ用 無地プレートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
折りたたみメッシュコンテナ用 無地プレート
折りたたみメッシュコンテナ フタ
TRUSCO オリコン用インナークッション 50L用 10枚入
折りたたみメッシュコンテナ キャスターセット(自在)
折りたたみコンテナ(75Lタイプ)フタ
α折りたたみコンテナ (50L・扉付)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格475円-1,278円 -4,596円2,334円 -2,625円8,057円
通常出荷日1日目〜1日目2日目1日目1日目1日目
商品タイプその他その他-その他折りたたみコンテナ折りたたみコンテナ
色ホワイト-ブルーブラックブルー透明
その他オプションオプション-オプションオプション-
外形間口範囲(mm)1~300---601-700-
外形奥行範囲(mm)1~250---401-450-
よく一緒に購入される商品

折りたたみコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト