ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボックス型コンテナ“サンボックス #20-3"

通常単価(税別)
4,792円
税込単価
5,271円
通常出荷日:4日目

【特長】・滑らかなデザインで、汚れが溜まりにくく、拭き取りやすい形状です。【用途】・工場の保管、運搬用...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ボックス型コンテナ
  • 材質(本体)
    ポリプロピレン(PP)
  • 色
    グリーン
  • 容量 (L)
    19.7
  • 外形間口 (mm)
    369
  • 外形奥行 (mm)
    469
  • 外形高さ (mm)
    153
  • メーカー商品名
    サンボックス#20-3
  • メーカー品番
    202303
  • JANコード
    4983049011120
  • トラスココード
    855-1506
  • 有効内寸:奥行 (mm)
    314
  • 有効内寸:間口 (mm)
    414
  • 有効内寸:高さ (mm)
    137
  • 適合カード差し(別売)
    カード差し5型、カード差し52-2型、カード差し74型、カード差し94型、カード差し97型
  • 適合フタ
    「サンボックス#14、#20、#28-2、#40フタ-2」、「サンボックス#14、#20、#28-2、#40フタ-2(透明)」、「サンボックス#20Eフタ」
  • カード差し取付面
    両短辺5型、両短辺52-2型、両短辺74型、両短辺94型、両短辺97型、両短辺102型、両短辺108型、両短辺122型、両短辺137型、両短辺156型-A、両短辺161型、両短辺165型、両短辺174型、両短辺180型-A
  • 圧縮荷重 (kN)
    14.0
  • 底面形状
    格子リブ
  • 嵌合コンテナ
    サンボックス#14-5
  • 質量 (g)
    1220

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番:

SK-20-3-GR
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SK-20-3-GRの仕様・寸法情報

商品タイプ
ボックス型コンテナ
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
色
グリーン
容量(L)
19.7
外形間口(mm)
369
外形奥行(mm)
469
外形高さ(mm)
153
メーカー商品名
サンボックス#20-3
メーカー品番
202303
JANコード
4983049011120
トラスココード
855-1506
有効内寸:奥行(mm)
314
有効内寸:間口(mm)
414
有効内寸:高さ(mm)
137
適合カード差し(別売)
カード差し5型、カード差し52-2型、カード差し74型、カード差し94型、カード差し97型
適合フタ
「サンボックス#14、#20、#28-2、#40フタ-2」、「サンボックス#14、#20、#28-2、#40フタ-2(透明)」、「サンボックス#20Eフタ」
カード差し取付面
両短辺5型、両短辺52-2型、両短辺74型、両短辺94型、両短辺97型、両短辺102型、両短辺108型、両短辺122型、両短辺137型、両短辺156型-A、両短辺161型、両短辺165型、両短辺174型、両短辺180型-A
圧縮荷重(kN)
14.0
底面形状
格子リブ
嵌合コンテナ
サンボックス#14-5
質量(g)
1220
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SK-20-3-GR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,792円
( 5,271円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・滑らかなデザインで、汚れが溜まりにくく、拭き取りやすい形状です。
【用途】
・工場の保管、運搬用に
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボックス型コンテナ“サンボックス #20-3"の型番SK-20-3-GRのページです。 型番SK-20-3-GRに関する仕様情報を記載しております。
ボックス型コンテナ“サンボックス #20-3"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボックス型コンテナ“サンボックス #20-3"
ボックス型コンテナ“サンボックス #6-3"
サンボックス#20E
ボックス型コンテナ サンボックス #14B
ボックス型コンテナ“サンボックス #14-5"
サンテナーB #50-3(2把手、2印刷面)
メーカー三甲三甲三甲三甲三甲三甲
通常価格4,792円3,011円5,243円3,296円 -4,462円4,256円
通常出荷日4日目1日目4日目1日目〜1日目8日目
商品タイプボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナ-
材質(本体)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)-
色グリーンイエロークリア-グリーンオレンジ
容量(L)19.76.217.19.213.246.9
外形間口(mm)369213369369369523
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました