17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラバーメイド ランドマークシリーズ ガスステーションコンテナ用窓拭きキット

通常単価(税別)
25,391
税込単価
27,930
通常出荷日:2日目

【特長】・ウィンドーウォッシュキット(窓ふき用掃除具)です。・ガソリンスタンドに最適です。・RM9W0...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 幅 (mm)
    159
  • 奥行 (mm)
    413
  • 高さ (mm)
    762
  • JANコード
    0086876166927
  • 質量(g)
    3700.0
  • トラスココード
    855-9513
  • 材質1
    ポリエチレン
  • ブラック
  • 詳細タイプ
    窓ふき用掃除具
  • 適合本体
    RM9W00BK、RW9W01BK、RW9W02BK、RW9W03BK

型番:

RM9W04BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RM9W04BKの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
幅(mm)
159
奥行(mm)
413
高さ(mm)
762
JANコード
0086876166927
質量(g)
3700.0
トラスココード
855-9513
材質1
ポリエチレン
ブラック
詳細タイプ
窓ふき用掃除具
適合本体
RM9W00BK、RW9W01BK、RW9W02BK、RW9W03BK
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
RM9W04BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,391
( 27,930 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ウィンドーウォッシュキット(窓ふき用掃除具)です。
・ガソリンスタンドに最適です。
・RM9W00BK、RW9W01BK、RW9W02BK、RW9W03BKに適合しています。
【用途】
・ゴミ箱

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラバーメイド ランドマークシリーズ ガスステーションコンテナ用窓拭きキットの型番RM9W04BKのページです。 型番RM9W04BKに関する仕様情報を記載しております。
ラバーメイド ランドマークシリーズ ガスステーションコンテナ用窓拭きキットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラバーメイド ランドマークシリーズ ガスステーションコンテナ用窓拭きキット
ラバーメイド ジャニターカート ドア付
袋・交換用(EA928CE-2用)
モップ収納ラック用フック
モップ収納ラック用バスケット
客室カート 補充用
メーカーラバーメイドラバーメイドエスコテラモトテラモト山崎産業
通常価格25,39143,0202,6761,963 -6,98846,879
通常出荷日2日目4日目3日目2日目9日目4日目
商品タイプその他そうじカート----
幅(mm)1591168----
奥行(mm)413552----
高さ(mm)762975----
JANコード00868761669270086876221282----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

掃除用具保管用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました