17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エクリプス

通常単価(税別)
55,282108,764
税込単価
60,810119,640
通常出荷日:1日目

【特長】・デザイン性に優れ、トップ部分がカーブ状を描くごみ箱です。・カーブ部分があることでごみ箱の淵に...

詳細を確認
  • 質量(g)
    18100.0
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 材質1

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

材質1

最小発注数量
0097591123928
855-9499
スチール
1個
0097591121856
855-9498
ステンレス
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
55,282
( 60,810 )
1日目
108,764
( 119,640 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・デザイン性に優れ、トップ部分がカーブ状を描くごみ箱です。
・カーブ部分があることでごみ箱の淵にごみが滞留するの防ぎます。
・プラスチックライナーが漏れを防ぎます。
・114Lと大容量設計で、たくさんのごみを回収することができます。
【用途】
・ゴミ箱

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エクリプス のレビュー
この商品のレビューはありません

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト