17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダストピツト DPMA

通常単価(税別)
259,177円
税込単価
285,095円
通常出荷日:14日目

【特長】・握りやすく質感の良いハンドルでラクな開閉です。・前部が開きゴミ収集が簡単。床も簡単に取外しで...

詳細を確認
  • 材質1
    プレコートカラー鋼板
  • 材質2
    ガルバリウム鋼板
  • 奥行(mm)
    900
  • 高さ(mm)
    1840

型番:

DPMA-2200
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DPMA-2200の仕様・寸法情報

容量(L)
2200
トラスココード
836-2142
質量(g)
127000
材質1
プレコートカラー鋼板
材質2
ガルバリウム鋼板
奥行(mm)
900
間口(mm)
1800
高さ(mm)
1840

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
DPMA-2200

容量

(L)

トラスココード

質量(g)

間口(mm)

最小発注数量
2200
836-2142
127000
1800
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
259,177円
( 285,095円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・握りやすく質感の良いハンドルでラクな開閉です。
・前部が開きゴミ収集が簡単。床も簡単に取外しできるのでお掃除もラクラクです。
・ガススプリング採用の軽い上ぶたで開閉が簡単、広い開口部でごみの投入もスムーズです。
【用途】
・限られた設置スペースでビックな集積力の据置きタイプなど豊富に。
・大容量でゴミの悩みを解消に。
【材質】
・プレコートカラー鋼板
・ガルバリウム鋼板

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダストピツト DPMAの型番DPMA-2200のページです。 型番DPMA-2200に関する仕様情報を記載しております。
ダストピツト DPMAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダストピツト DPMA
ヨドダストピット Rタイプ
ダストピット Uタイプ
セパ パーソナルペーパーポケット
LAMP ステンレス鋼製 屑入投入口 AN-DH型 蓋無
LAMP ステンレス鋼製 屑入投入口 AD-DH015-HL 蓋付
メーカーヨドコウ(淀川製鋼所)ヨドコウ(淀川製鋼所)ヨドコウ(淀川製鋼所)テラモトスガツネ工業スガツネ工業
通常価格259,177円149,051円 -80,832円 -2,404円3,600円 -11,900円
通常出荷日14日目14日目14日目〜1日目4日目〜4日目
材質1プレコートカラー鋼板-スチール---
材質2ガルバリウム鋼板-----
奥行(mm)900753----
高さ(mm)18401036----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました