17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポイスター

通常単価(税別)
30,20837,370
税込単価
33,22941,107
通常出荷日:1日目

【特長】・材料はポリエチレンを使用しております。・剛性、耐水、耐薬品性に優れています。・環境にやさしい...

詳細を確認
  • 容量 (L)
    220
  • 質量(g)
    11000.0
  • 材質1
    ポリエチレン
  • 奥行(mm)
    620
  • 間口(mm)
    590
  • グレー

ご注意

  • 火気厳禁
  • 使用目的以外で使わないでください。
  • 使用温度範囲:-20~40℃
  • 本体の上には登らないでください転倒の恐れがあります
  • 火気厳禁使用目的以外で使わないでください。使用温度範囲:-20~40℃本体の上には登らないでください転倒の恐れがあります
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

高さ(mm)

最小発注数量
4906301506516
827-8791
870
1個
4906301506523
827-8792
1134
1個
4906301506530
827-8793
1134
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,208
( 33,229 )
1日目
37,370
( 41,107 )
1日目
37,370
( 41,107 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材料はポリエチレンを使用しております。
・剛性、耐水、耐薬品性に優れています。
・環境にやさしい素材です。
・本体は二重構造になっております。
【用途】
・公共施設、イベント会場、病院、ホテル、大型商業施設、レストラン、自治体などで使用できます

ご注意

  • 火気厳禁
  • 使用目的以外で使わないでください。
  • 使用温度範囲:-20~40℃
  • 本体の上には登らないでください転倒の恐れがあります
  • 火気厳禁使用目的以外で使わないでください。使用温度範囲:-20~40℃本体の上には登らないでください転倒の恐れがあります

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポイスター のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポイスター
ロータリースタンド
リサイクルボックス
分別ユニバーサルペール 65(本体)
スタンディングカート(替袋E) 大
レジオンBSペール M
メーカーコダマ樹脂ぶんぶく山崎産業Richellテラモトアズワン
通常価格30,208-36,57936,5366,1277,357 -905
通常出荷日1日目14日目4日目4日目1日目〜4日目
容量(L)22012.5506022210.6
質量(g)11000.0-----
材質1ポリエチレン-----
奥行(mm)620-----
間口(mm)590-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト