ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
アズワン ポリ袋(BOX入り)【100個入り】 |
|
エスコ ごみ袋(30~90L)【20~30個入り】 |
|
トラスコ中山 業務用ポリ袋(透明・箱入り)【100個入り】 |

中身がよく見える透明タイプのゴミ袋。 【特長】・非塩ビ素材を使用し、焼却時ダイオキシン、塩素ガスが発生...
詳細を確認
透明タイプ
材質: ポリエチレン(PE)
製造国: 日本

半透明タイプ
材質: ポリエチレン(PE)
製造国: 中国

透明タイプの寸法図。
| 品番 | 縦×横 (mm×m) | 厚み (mm) | 容量 (L) | 質量 (g/袋) |
|---|---|---|---|---|
| A-0045 | 800×650 | 0.05 | 45 | 480 |
| A-0070 | 900×800 | 0.05 | 70 | 660 |
| A-0090 | 1000×900 | 0.05 | 90 | 830 |
| A-0120 | 1200×1000 | 0.05 | 120 | 1100 |
| A-0150 | 1300×1200 | 0.05 | 150 | 718 |
| A-0180 | 1600×1200 | 0.05 | 180 | 883 |
| A-0240 | 1800×1400 | 0.05 | 240 | 1159 |
| A-0300 | 2000×1500 | 0.05 | 300 | 1380 |

半透明タイプの寸法図。
| 品番 | 縦×横 (mm) | 厚み (mm) | 容量 (L) | 質量 (g/袋) |
|---|---|---|---|---|
| B-0045W | 800×650 | 0.035 | 45 | 330 |
| B-0070W | 900×800 | 0.045 | 70 | 590 |
| B-0090W | 1000×900 | 0.050 | 90 | 830 |
| B-0120W | 1200×1000 | 0.050 | 120 | 1100 |
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
964円 ( 1,060円 ) | 1日目 |
1,067円 ( 1,174円 ) | 1日目 |
1,336円 ( 1,470円 ) | 1日目 |
1,670円 ( 1,837円 ) | 1日目 |
2,037円 ( 2,241円 ) | 1日目 |
3,291円 ( 3,620円 ) | 2日目 |
3,343円 ( 3,677円 ) | 1日目 |
4,011円 ( 4,412円 ) | 1日目 |
4,790円 ( 5,269円 ) | 1日目 |
5,450円 ( 5,995円 ) | 1日目 |
6,620円 ( 7,282円 ) | 1日目 |
8,099円 ( 8,909円 ) | 1日目 |
9,899円 ( 10,889円 ) | 1日目 |
12,295円 ( 13,525円 ) | 1日目 |
15,124円 ( 16,636円 ) | 1日目 |
中身がよく見える透明タイプのゴミ袋。
【特長】
・非塩ビ素材を使用し、焼却時ダイオキシン、塩素ガスが発生しない。
・1枚ずつ取り出しやすいパッケージ(A-0045~A-0120)。
・厚み0.05mmなので丈夫で破れにくく幅広い用途に使用できる。
・材質はポリエチレン(PE)で生産国は日本。
【用途】
・部品などの保管、管理に最適。

トラスコ中山
業務用ポリ袋(厚手タイプ)

トラスコ中山
業務用ポリ袋
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
ごみ袋(30~90L)
5通常価格(税別):760円~

トラスコ中山
業務用ポリ袋 トラスコ中山
4.9通常価格(税別):964円~

エスコ
ごみ袋(70・90L)
4.7通常価格(税別):412円~

トラスコ中山
業務用ポリ袋(透明・箱入り)
4.5通常価格(税別):5,295円~

エスコ
45L ごみ袋(半透明/50枚)
4通常価格(税別):1,139円

萩原工業
雑袋
0通常価格(税別):2,554円

アズワン
兼用水切りネット
0通常価格(税別):889円

エスコ
ごみ袋(特厚/45・70L)
0通常価格(税別):550円~

ジョインテックス(プラス)
ゴミ袋 LDD白半透明
0通常価格(税別):3,462円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ