ファクトリーサプライ用品技術窓口

ケミタングルCNプラス

通常単価(税別)
156,957円
税込単価
172,653円
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・マットの表面に硬質チップを付けることで滑り止め効果を高めています。・コイル状の構造はクッショ...

詳細を確認
  • 質量(g)
    19000.0
  • 材質1
    塩化ビニール
  • 厚さ(mm)
    7
  • サイズ短辺(mm)
    900
  • サイズ長辺(m)
    6

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

最小発注数量
茶
4904771109343
836-4730
1個
黒
4904771109336
836-4731
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
156,957円
( 172,653円 )
1日目
156,957円
( 172,653円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マットの表面に硬質チップを付けることで滑り止め効果を高めています。
・コイル状の構造はクッション性、通水性にも優れています。
【用途】
・すべり止めマットとして。
【材質】
・塩化ビニール

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケミタングルCNプラスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケミタングルCNプラス
フミンゴFW
耐油クッションマットFW MR-939-590-0
フミンゴFW ふち
ノンスリップマット グレー
雨天用マット サンドアート グレー 600×900
メーカーテラモトテラモトテラモトテラモトテラモトテラモト
通常価格156,957円2,005円 -19,316円577円 -1,746円14,355円
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目7日目
質量(g)19000.07603200.0-630.0002300
材質1塩化ビニール-ニトリルゴム(NBR)ポリ塩化ビニール表面:ポリ塩化ビニール(PVC)再生樹脂、エポキシ、セラクロンB表面:ポリエステル(原着ポリエステル、再生PET50%)
厚さ(mm)7-1617.5--
サイズ短辺(mm)900-900--600
サイズ長辺(m)6-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト