17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エポキシ樹脂系二成分形端部処理材 エポシールPLUS

通常単価(税別)
13,726
税込単価
15,099
通常出荷日:1日目

【特長】・三液混合が必要(カラーマスターの添加)・硬化皮膜が強い・耐水性に優れている・多種類の下地材質...

詳細を確認
  • その他
  • 質量(g)
    4000.0
  • 材質1
    エポキシ樹脂系
  • 色詳細
    主剤:白、硬化剤:薄黄白
  • 容量(kg)
    2
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 商品種類

  • 適合シート

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

商品種類

適合シート

JANコード

トラスココード

最小発注数量
接着剤2液タイプ
MT101
4935967709382
856-0698
1個
接着剤2液タイプ
MT102
4935967709399
856-0699
1個
接着剤2液タイプ
MT201
4935967709405
856-0701
1個
接着剤2液タイプ
MT301
4935967709412
856-0702
1個
接着剤2液タイプ
MT401
4935967709436
856-0705
1個
接着剤2液タイプ
MT403
4935967709467
856-0706
1個
接着剤2液タイプ
MT501
4935967709443
856-0710
1個
接着剤2液タイプ
MT502
4935967709474
856-0711
1個
接着剤2液タイプ
MT804
4935967709504
856-0716
1個
接着剤2液タイプ
MT901
4935967709528
856-0719
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,726
( 15,099 )
1日目
13,726
( 15,099 )
1日目
13,726
( 15,099 )
1日目
13,726
( 15,099 )
1日目
13,726
( 15,099 )
1日目
13,726
( 15,099 )
1日目
13,726
( 15,099 )
1日目
13,726
( 15,099 )
1日目
13,726
( 15,099 )
1日目
13,726
( 15,099 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・三液混合が必要(カラーマスターの添加)
・硬化皮膜が強い
・耐水性に優れている
・多種類の下地材質に対し接着性が良いです
【用途】
・端部処理剤として

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エポキシ樹脂系二成分形端部処理材 エポシールPLUSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エポキシ樹脂系二成分形端部処理材 エポシールPLUS
防滑性ビニル床シート タキストロンタフスリップタイプ MT
スーパーダスピット(除塵・樹脂マット)
防滑床材
JOINT-LOCK用 段差見切り材
ソフマットD
メーカータキロンシーアイタキロンシーアイテラモト明和グラビアアサヒペンアズワン
通常価格13,72681,89313,367 -46,4971,772 -22,086
通常出荷日1日目1日目1日目4日目7日目1日目
その他-----
質量(g)4000.0-----
材質1エポキシ樹脂系-----
色詳細主剤:白、硬化剤:薄黄白-----
容量(kg)2-----
よく一緒に購入される商品

建築用シーリング剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト