ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
テラモト 疲労軽減マット テラクッション極厚 |
|
カーボーイ 足腰マット ジョイントタイプ |
|
ミスミ 白シーツウエス |
|
ミスミ 白メリヤスウエス |
|
ミスミ 色タオルウエス |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】吸収シート【100個入り】 |




【特長】・導電性材質を使用したマットです。・厚さ17mmの優れたクッション性が体重負担を分散し、足腰の...
詳細を確認
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
7,430円 ( 8,173円 ) | 1日目 |
10,807円 ( 11,888円 ) | 4日目 |
【特長】
・導電性材質を使用したマットです。
・厚さ17mmの優れたクッション性が体重負担を分散し、足腰の疲労を軽減します。
・耐油性、耐水性に優れております。
・厚さがあるので長時間の立ち仕事でも疲れにくいマットです。
【用途】
・立ち仕事の疲労軽減用マット。
・製品落下の衝撃保護に。
・床からの冷気を遮断し底冷え防止に。
・立ち仕事の疲労軽減用マット


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

日本緑十字社
疲労軽減マット(耐油・耐水)
0通常価格(税別):5,736円~

トラスコ中山
PVCマット
4.5通常価格(税別):3,335円

日進ゴム
ハイパーVシート (非耐油性)
4通常価格(税別):3,223円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】使い捨て粘着マット
0通常価格(税別):9,120円

テラモト
疲労軽減マット テラクッション極厚
4.8通常価格(税別):6,741円~

エスコ
滑り止めマット(ブラック)
4.7通常価格(税別):670円~

ブラストン
スティッキーマット
4通常価格(税別):3,398円~

トラスコ中山
粘着クリーンマット 600mm×900mm
4通常価格(税別):18,530円

アズワン
屋内用マット(ロンステップマット)
4通常価格(税別):4,849円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ