ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
テラモト 疲労軽減マット テラクッション極厚 |
|
MISM(ミズム) 楽々クッションマット 黒 |
|
八幡ねじ 疲労軽減マット 450mm×900mm |
|
トラスコ中山 PVCマット |

【特長】・優れたクッション性が体重負担を分散し、足腰の疲労を軽減します。・耐油性、耐水性に優れておりま...
詳細を確認

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
8,902円 ( 9,792円 ) | 1日目 |
12,162円 ( 13,378円 ) | 1日目 |
10,877円 ( 11,965円 ) | 4日目 |
15,047円 ( 16,552円 ) | 1日目 |
4,859円 ( 5,345円 ) | 1日目 |
6,525円 ( 7,178円 ) | 1日目 |
4,853円 ( 5,338円 ) | 1日目 |
6,711円 ( 7,382円 ) | 1日目 |
9,422円 ( 10,364円 ) | 1日目 |
6,711円 ( 7,382円 ) | 1日目 |
【特長】
・優れたクッション性が体重負担を分散し、足腰の疲労を軽減します。
・耐油性、耐水性に優れております。
【用途】
・立ち仕事の疲労軽減用マット。


カーボーイ
足腰マット 穴なし
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
【エコノミーシリーズ】使い捨て粘着マット
0通常価格(税別):9,120円

エスコ
滑り止めマット(ブラック)
4.7通常価格(税別):670円~

日進ゴム
ハイパーVシート (非耐油性)
4通常価格(税別):3,223円~

ブラストン
スティッキーマット
4通常価格(税別):3,398円~

トラスコ中山
粘着クリーンマット 600mm×900mm
4通常価格(税別):18,530円

山崎産業
吸油マットDP ロールタイプ
4通常価格(税別):57,903円

ワタナベ工業
エコパンチカーペット
4通常価格(税別):15,839円~

エスコ
508mmx1.8m 滑り止めマット(ブラック)
3通常価格(税別):2,005円

トラスコ中山
粘着クリーンマット フレーム 600mm×900mm用
0通常価格(税別):19,603円
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ