ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラバーメイド ジャニターカート クリーニングセット

通常単価(税別)
184,969円
税込単価
203,466円
通常出荷日:1日目

【特長】・清掃一式のセットです。・フットストレージが収納効率を従来製品より40%以上改善しました。・キ...

詳細を確認
  • 幅 (mm)
    1226
  • 奥行 (mm)
    559
  • 高さ (mm)
    1359
  • JANコード
    0086876211092
  • 質量(g)
    49000.0
  • トラスココード
    855-9542
  • 材質1
    樹脂

型番:

RM1784284
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

RM1784284の仕様・寸法情報

幅(mm)
1226
奥行(mm)
559
高さ(mm)
1359
JANコード
0086876211092
質量(g)
49000.0
トラスココード
855-9542
材質1
樹脂
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
RM1784284
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
184,969円
( 203,466円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・清掃一式のセットです。
・フットストレージが収納効率を従来製品より40%以上改善しました。
・キャビネットのドアがついています。
・8インチのキャスターと4インチのキャスターがスムーズな動きを可能にします。
【材質】
・樹脂
【セット内容】
・FGQ61000YL00(12)
・FGQ62000GR00(12)
・FGQ620000RD00(12)
・FGQ000BL00(12)
・FGQ85000BK00(1)

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラバーメイド ジャニターカート クリーニングセットの型番RM1784284のページです。 型番RM1784284に関する仕様情報を記載しております。
ラバーメイド ジャニターカート クリーニングセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラバーメイド ジャニターカート クリーニングセット
システムカート ECO袋MT120L
(清掃カート) プロテック ツ-ルカートマルチS
リサイクルカートY-2(ECO袋MT)
リサイクル用システムカート自立式OS
フック付ツールホルダー(マグネットタイプ)
メーカーラバーメイド山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業ニューストロング
通常価格184,969円11,470円 -99,960円7,596円44,553円6,060円
通常出荷日1日目7日目4日目7日目4日目1日目
幅(mm)1226490539525610450
奥行(mm)5593501135680135090
高さ(mm)13597251042680930140
JANコード0086876211092-----
質量(g)49000.0-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

掃除用具保管用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました