17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

クイックカート

通常単価(税別)
62,438円~63,854円
税込単価
68,682円~70,239円
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・ホテルのエグゼクティブフロアなどの個別の客室清掃に最適です。・1室分の清掃用具を一式搭載可能...

詳細を確認
  • 幅 (mm)
    419
  • 奥行 (mm)
    362
  • 材質1
    ポリエステル●ポリプロピレン(PP)
  • 色
    ブラック
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

高さ

(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
635
0086876223583
9500.0
855-9621
1個
533
0086876223590
8700.0
855-9622
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
63,854円
( 70,239円 )
2日目
62,438円
( 68,682円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホテルのエグゼクティブフロアなどの個別の客室清掃に最適です。
・1室分の清掃用具を一式搭載可能で、効率よく清掃が行えます。
・デュポン素材の採用で、水や油汚れにも強く安心です。
【用途】
・ホテルのハウスキーピングに、商業・公共施設のロビー・トイレなどの共有場所で使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイックカート のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クイックカート
“クリーンカート”
(清掃カート) プロテック ツールカートJ
(清掃カート) TTSテクノカート80
(清掃カート) TTSス-パ-カートB
(清掃カート) プロテック ライナ-カートマルチ60
メーカーラバーメイドキタムラ産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格62,438円-23,346円28,483円66,042円68,019円117,964円
通常出荷日1日目〜1日目5日目4日目4日目4日目
幅(mm)419896470830510550
奥行(mm)36265011404701170758
材質1ポリエステル●ポリプロピレン(PP)-----
色ブラック-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

掃除用具保管用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト