ファクトリーサプライ用品技術窓口

ペンギン イノベーター、バッテリーポリッシャーBP用シャンピングタンク

通常単価(税別)
25,418円
税込単価
27,960円
通常出荷日:1日目

【特長】・イノベーター、バッテリーポリッシャーBP150/170専用溶液タンクです。【用途】・ポリッシ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • その他
    オプション
  • トラスココード
    859-1140
  • 質量(g)
    2600.0
  • 材質1
    プラスチック
  • 品名
    シャンピングタンク
  • 奥行 (mm)
    265
  • 高さ (mm)
    454
  • 幅 (mm)
    232
  • 適合本体
    9413、9414
  • 適合機種
    10

型番:

9165
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

9165の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
その他
オプション
トラスココード
859-1140
質量(g)
2600.0
材質1
プラスチック
品名
シャンピングタンク
奥行(mm)
265
高さ(mm)
454
幅(mm)
232
適合本体
9413、9414
適合機種
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
9165
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,418円
( 27,960円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・イノベーター、バッテリーポリッシャーBP150/170専用溶液タンクです。
【用途】
・ポリッシャーの溶液タンクに。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ペンギン イノベーター、バッテリーポリッシャーBP用シャンピングタンクの型番9165のページです。 型番9165に関する仕様情報を記載しております。
ペンギン イノベーター、バッテリーポリッシャーBP用シャンピングタンクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ペンギン イノベーター、バッテリーポリッシャーBP用シャンピングタンク
ナイロンブラシ15インチ(BP、イノベーター用)
業務用床洗浄機 B 50 W Bp
業務用搭乗式床洗浄機 BD 50/70 R Classic Bp
小型床洗浄機 BD 30/4 C Bp Pack
ポリッシャー用ブラシ
メーカーペンギンペンギンケルヒャーケルヒャーケルヒャーアマノ
通常価格25,418円28,973円1,851,266円2,050,893円383,339円17,915円 -
通常出荷日1日目25日目2日目2日目2日目1日目
商品タイプその他---床洗浄機ポリッシャー
その他オプション----オプション
トラスココード859-1140697-9630----
質量(g)2600.02500.0----
材質1プラスチック本体:プラスチック----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

床洗浄機・ポリッシャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました