17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

手押し床洗浄機 クリーンバーニー Z-1 Z-1

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

手押し床洗浄機 クリーンバーニー Z-1

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

Z-1

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・必要最低限の機能に絞り込んだシンプルタイプです
・操作性が軽く作業者の負担を軽減します
・使いやすさとシンプルさを徹底追及した17インチのベーシックモデル
・機械前方が見やすく隅まで洗浄できます
【用途】
・工場、駐車場、倉庫、商店街、商業施設、コンコースなどの床面洗浄に

指定中の仕様・寸法情報

JANコード
4946267514057
トラスココード
835-3118
質量(g)
120000.0
奥行(mm)
1126
高さ(mm)
923
幅(mm)
493
清掃幅(mm)
432
清掃能力([[M2]]/h)
860
パッド幅(mm)
432
作業幅(mm)吸引
780
連続使用時間(h)
約2時間
ダストボックス容量(L)
33

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト