ファクトリーサプライ用品技術窓口

手押し床洗浄機 クリーンバーニー EG-2F

通常単価(税別)
1,355,949円
税込単価
1,491,544円
通常出荷日:14日目

【特長】・工場の油分を含んだ床洗浄にも適した耐油仕様です。・操作が簡単な手押し式で、20インチ洗浄機な...

詳細を確認
  • JANコード
    4946267514101
  • トラスココード
    835-3120
  • 質量(g)
    123000.0
  • 奥行(mm)
    1165
  • 高さ(mm)
    923
  • 幅(mm)
    536
  • 清掃幅(mm)
    508
  • 走行方式
    手押し式
  • 清掃能力([[M2]]/h)
    1000
  • 電源
    バッテリーDC12V/65Ah×2個

型番:

EG-2F
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EG-2Fの仕様・寸法情報

JANコード
4946267514101
トラスココード
835-3120
質量(g)
123000.0
奥行(mm)
1165
高さ(mm)
923
幅(mm)
536
清掃幅(mm)
508
走行方式
手押し式
清掃能力([[M2]]/h)
1000
電源
バッテリーDC12V/65Ah×2個

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

型番リスト

表示件数
型番
EG-2F
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,355,949円
( 1,491,544円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工場の油分を含んだ床洗浄にも適した耐油仕様です。
・操作が簡単な手押し式で、20インチ洗浄機ながら17インチクラスのコンパクトな洗浄機です。
【用途】
・工場、駐車場、倉庫、商店街、商業施設、コンコースなどの床面洗浄に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手押し床洗浄機 クリーンバーニー EG-2Fの型番EG-2Fのページです。 型番EG-2Fに関する仕様情報を記載しております。
手押し床洗浄機 クリーンバーニー EG-2Fのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手押し床洗浄機 クリーンバーニー EG-2F
手押し床洗浄機 クリーンバーニー EG-2
手押し床洗浄機 クリーンバーニー Z-1
アマノ 自走式床洗浄機 クリーンバーニー EG-2a
アマノ 自走式床洗浄機 クリーンバーニー EG-2aF
フロアポリッシャー タンク付 7インチ
メーカーアマノアマノアマノアマノアマノアマノ
通常価格1,355,949円1,320,506円1,073,418円1,820,759円1,880,506円192,934円
通常出荷日14日目14日目14日目14日目14日目1日目
JANコード494626751410149462675140714946267514057494626751414949462675141564946267513944
トラスココード835-3120835-3119835-3118836-2227836-2228470-8326
質量(g)123000.0123000.0120000.0165000.0165000.020000.0
奥行(mm)116511651126--303
高さ(mm)923923923--1134
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

床洗浄機・ポリッシャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました