ファクトリーサプライ用品技術窓口

ケルヒャー 高圧ホース分岐アダプター EASYLock

通常単価(税別)
48,995円
税込単価
53,895円
通常出荷日:1日目

【特長】・高圧ホースを2本背tる族可能な高圧ホース分岐アダプターです。・接続口 EASYLock22。

  • JANコード
    4054278255606
  • トラスココード
    859-4284
  • 適合機種
    HDシリーズCX・MX・SX以外の全機種、エンジン機
  • 質量(g)
    518.000
  • 品名
    高圧ホース分岐アダプター

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

41110240
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

41110240の仕様・寸法情報

JANコード
4054278255606
トラスココード
859-4284
適合機種
HDシリーズCX・MX・SX以外の全機種、エンジン機
質量(g)
518.000
品名
高圧ホース分岐アダプター
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
41110240
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,995円
( 53,895円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】・高圧ホースを2本背tる族可能な高圧ホース分岐アダプターです。・接続口 EASYLock22。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケルヒャー 高圧ホース分岐アダプター EASYLockの型番41110240のページです。 型番41110240に関する仕様情報を記載しております。
ケルヒャー 高圧ホース分岐アダプター EASYLockのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケルヒャー 高圧ホース分岐アダプター EASYLock
ケルヒャー ケミカルインジェクター EASYLock
ケルヒャー フレキシブルノズルホルダー
ケルヒャー タッチレススリージェットノズル(050)
ケルヒャー バリオノズル050
ケルヒャー ファインメッシュフィルター140MY(3/4-3/4)
メーカーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャー
通常価格48,995円63,577円23,459円24,003円27,442円37,682円
通常出荷日1日目9日目2日目4日目4日目2日目
JANコード405427825560640542782596804039784542389403978405717340026670772094002667035131
トラスココード859-4284859-4358794-1528794-0394794-0335793-9027
適合機種HDシリーズCX・MX・SX以外の全機種、エンジン機HD7/15CX、10/22SX以外の全機種全機種使用可HD10/22、HD1050HD7/15、HD10/22、HDS4/7、HDS8/15、HDS8/17HD4/8、HD7/15、HD7/10、HDS4/7U
質量(g)518.000899.000219.000471.000293.000519.000
品名高圧ホース分岐アダプターインジェクターフレキシブルノズルホルダータッチレス3ジェットノズル 050バリオノズル  050ファインメッシュフィルター (ねじ径3/4インチ)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました