ファクトリーサプライ用品技術窓口

ケルヒャー 高圧ホース EASYLock 10m ID8 UNTITWIST 61100310

通常単価(税別)
35,081円
税込単価
38,589円
通常出荷日:1日目

【特長】・Easy Lock対応です。【商品仕様】・適合機種:HD・HDS・エンジン機全機種・品名:高...

詳細を確認

    型番:

    61100310
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    61100310の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61100310
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    35,081円
    ( 38,589円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・Easy Lock対応です。
    【商品仕様】
    ・適合機種:HD・HDS・エンジン機全機種
    ・品名:高圧ホース 10m
    ・質量:2.4kg
    ・トラスココード:859-4261
    ・JANコード:4054278194431

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ケルヒャー 高圧ホース EASYLock 10m ID8 UNTITWIST 61100310の型番61100310のページです。 型番61100310に関する仕様情報を記載しております。
    ケルヒャー 高圧ホース EASYLock 10m ID8 UNTITWIST 61100310のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ケルヒャー 高圧ホース EASYLock 10m ID8 UNTITWIST 61100310
    ケルヒャー 延長高圧ホース LL 10M
    ケルヒャー 高圧ホース分岐アダプター EASYLock
    高圧ホース 20MPa以下 3/8 10m ワンタッチ
    ケルヒャー ケルヒャー 高圧洗浄機用食品高圧ホースロングライフEASYLock
    ケルヒャー ケミカルインジェクター EASYLock
    メーカーケルヒャーケルヒャーケルヒャースーパー工業ケルヒャーケルヒャー
    通常価格35,081円47,572円48,995円24,921円44,670円 -63,577円
    通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目〜9日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました