17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

高圧洗浄機用フォームノズル EASYLock

通常単価(税別)
55,230
税込単価
60,753
通常出荷日:1日目

【特長】・スプレーランスの先端に取り付けて使用するフォームノズルです。・接続口 EASYLock22。

    型番:

    21120130
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    21120130の仕様・寸法情報

    JANコード
    4054278257006
    トラスココード
    859-4359
    適合機種
    全機種対応
    質量(g)
    987.000
    品名
    フォームノズル
    -
    -

    絞り込み条件

    • JANコード

    • トラスココード

    • 適合機種

    • 質量(g)

    • 品名

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    21120130

    JANコード

    トラスココード

    適合機種

    質量(g)

    品名

    最小発注数量
    4054278257006
    859-4359
    全機種対応
    987.000
    フォームノズル
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    55,230
    ( 60,753 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】・スプレーランスの先端に取り付けて使用するフォームノズルです。・接続口 EASYLock22。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    高圧洗浄機用フォームノズル EASYLockの型番21120130のページです。 型番21120130に関する仕様情報を記載しております。
    高圧洗浄機用フォームノズル EASYLockのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    高圧洗浄機用フォームノズル EASYLock
    ケルヒャー フォームノズル+タンク
    クリーニングフォーム
    ケルヒャー 高圧洗浄機用 3ジェットノズル
    高圧ホース(洗浄機用)
    ケルヒャー 3ジェットノズル EASYLock 045
    メーカーケルヒャーケルヒャーエスコケルヒャーエスコケルヒャー
    通常価格55,23020,80111,100 -16,410 -10,558 -19,973
    通常出荷日1日目1日目2日目4日目1日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト