17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ケルヒャー ケルヒャー 高圧洗浄機用パイプクリーニングホース

通常単価(税別)
82,600
税込単価
90,860
通常出荷日:4日目

【仕様】・Easy Lock対応です。・適合機種等に合わせてお選びください。

    型番:

    61100080
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61100080の仕様・寸法情報

    JANコード
    4054278173948
    トラスココード
    457-9699
    適合機種
    HD・HDS・エンジン機全機種
    質量(g)
    3300.0
    品名
    パイプクリーニングホース 20m
    -
    -

    絞り込み条件

    • JANコード

    • トラスココード

    • 適合機種

    • 質量(g)

    • 品名

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61100080

    JANコード

    トラスココード

    適合機種

    質量(g)

    品名

    最小発注数量
    4054278173948
    457-9699
    HD・HDS・エンジン機全機種
    3300.0
    パイプクリーニングホース 20m
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    82,600
    ( 90,860 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【仕様】
    ・Easy Lock対応です。
    ・適合機種等に合わせてお選びください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ケルヒャー ケルヒャー 高圧洗浄機用パイプクリーニングホースの型番61100080のページです。 型番61100080に関する仕様情報を記載しております。
    ケルヒャー ケルヒャー 高圧洗浄機用パイプクリーニングホースのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ケルヒャー ケルヒャー 高圧洗浄機用パイプクリーニングホース
    ケルヒャー ケルヒャー 高圧洗浄機用食品高圧ホースロングライフEASYLock
    ケルヒャー 高圧洗浄機用 スプレーランス
    ケルヒャー 高圧洗浄機用 3ジェットノズル
    ケルヒャー 高圧洗浄機用 サイクロンジェットノズル EASTLock
    ケルヒャー フレキシブルノズルホルダー
    メーカーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャー
    通常価格82,60040,644 -12,222 -16,410 -31,862 -20,467
    通常出荷日4日目1日目〜1日目〜4日目1日目〜2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト