ファクトリーサプライ用品技術窓口

油吸着材 グリスハンターロール 500mm×10M巻

通常単価(税別)
3,712
税込単価
4,083
通常出荷日:1日目

【特長】・シートにコシがあるため、設置交換に掛かる時間と手間を削減ができます。・吸着した油脂分を商品ご...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ロール
  • 用途
    オイル用
  • JANコード
    4582360671510
  • 質量(g)
    1500.0
  • トラスココード
    835-7489
  • 材質1
    ポリプロピレン、ポリエチレン
  • 厚さ(mm)
    4
  • 油吸収量(L/巻)
    20
  • 幅(mm)
    500
  • 長さ(m)
    10

ご注意

  • 使用目的以外で流用しないでください
  • 火気の側に近づけないでください
  • グリストラップの適応サイズを確認の上ご使用ください
  • 廃棄の際は各自治体の廃棄物処理の指示に従ってください
  • 一部ピンクに見える商品が混ざる場合がございますが、商品の性能に問題はございません

型番:

GH-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GH-10の仕様・寸法情報

商品タイプ
ロール
用途
オイル用
JANコード
4582360671510
質量(g)
1500.0
トラスココード
835-7489
材質1
ポリプロピレン、ポリエチレン
厚さ(mm)
4
油吸収量(L/巻)
20
幅(mm)
500
長さ(m)
10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GH-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,712
( 4,083 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シートにコシがあるため、設置交換に掛かる時間と手間を削減ができます。
・吸着した油脂分を商品ごと廃棄可能です。
【用途】
・グリストラップ用。

ご注意

  • 使用目的以外で流用しないでください
  • 火気の側に近づけないでください
  • グリストラップの適応サイズを確認の上ご使用ください
  • 廃棄の際は各自治体の廃棄物処理の指示に従ってください
  • 一部ピンクに見える商品が混ざる場合がございますが、商品の性能に問題はございません

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油吸着材 グリスハンターロール 500mm×10M巻の型番GH-10のページです。 型番GH-10に関する仕様情報を記載しております。
油吸着材 グリスハンターロール 500mm×10M巻のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油吸着材 グリスハンターロール 500mm×10M巻
オイルドライパッド 500×500mm
TRUSCO 油吸着材 エコノミータイプ 400X500X2mm(10枚入り)
油吸着材 アブラトール 油用(マット)Mタイプ
TRUSCO 水油吸着材 エコノミータイプ400X500X2mm(10枚入り)
油吸着材 アブラトール
メーカー東京メディカルトラスコ中山トラスコ中山JOHNANトラスコ中山JOHNAN
通常価格3,71229,9601,2015,209 -1,39426,875 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプロールシートシートシートシートシート
用途オイル用オイル用オイル用オイル用オイル・水用-
JANコード4582360671510-----
質量(g)1500.0-----
トラスココード835-7489-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました