17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

油吸着材 イーマットN【50~100個入り】

通常単価(税別)
19,91220,451
税込単価
21,90322,496
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・古紙をリサイクルした油吸着材です。・1枚で2kg以上の油を吸着できます。・水中に放置しても5...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    シート
  • 用途
    オイル用
  • 質量(g)
    10600.0
  • 材質1
    古紙、ポリエステル、ポリエチレン
  • 厚さ(mm)
    11
  • 油吸収量(kg/箱)
    120

ご注意

  • 油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 1枚あたり目安油吸収量

  • JANコード

  • トラスココード

  • 横(mm)

  • 縦(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

1枚あたり目安油吸収量

JANコード

トラスココード

横(mm)

縦(mm)

最小発注数量
1.2kg
4571249330334
835-7503
300
500
1パック

100個入り

2.4kg
4571249330327
835-7504
500
550
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,451
( 22,496 )
1日目
19,912
( 21,903 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・古紙をリサイクルした油吸着材です。
・1枚で2kg以上の油を吸着できます。
・水中に放置しても5時間程度までは水を吸着しません。
・イーマットを不織布で個装することにより紙粉の飛散を防ぎ、強度が上がりました。
【用途】
・オイル用。

ご注意

  • 油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油吸着材 イーマットNのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油吸着材 イーマットN
油吸収材 イーマット(シートタイプ)
油吸着材 エコツーネット
吸着材 オイルドライパッド 4348N
油吸着材 アブラトール
油吸着材 アブラトール ロール
メーカー松岡紙業松岡紙業松岡紙業タイムケミカルJOHNANJOHNAN
通常価格19,912-16,839 -4,747 -25,71632,187 -24,915 -
通常出荷日1日目〜1日目5日目1日目1日目1日目
商品タイプシートシートピローシートシートロール
用途オイル用オイル用オイル用オイル用--
質量(g)10600.010000----
材質1古紙、ポリエステル、ポリエチレン古紙・ポリエステル古紙とワックス---
厚さ(mm)111050---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト