ファクトリーサプライ用品技術窓口

油吸着材 アブラトール 油水兼用粘着フィルム付ロール ERタイプ

通常単価(税別)
32,428円
税込単価
35,671円
通常出荷日:4日目

【特長】・自重の10倍以上の油を吸収します。・両面粘着のフィルム付なので、滑らず、足元の安全を確保しま...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ロール
  • 用途
    オイル・水用
  • 色
    グレー
  • JANコード
    4523816101373
  • トラスココード
    829-2405
  • 厚さ(mm)
    5
  • 長さ(m)
    10
  • 幅(mm)
    1000
  • 質量(g)
    7000
  • 材質1
    ポリエステル
  • サイズ短辺(mm)
    1000

ご注意

  • 吸収した油や液体の性質にあった保存・廃棄をしてください。
  • 廃棄の際は地域の廃棄物処理規制に従ってください。
  • 吸収した油や液体の性質にあった保存・廃棄をしてください。廃棄の際は地域の廃棄物処理規制に従ってください。

型番:

ER10005FT
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ER10005FTの仕様・寸法情報

商品タイプ
ロール
用途
オイル・水用
色
グレー
JANコード
4523816101373
トラスココード
829-2405
厚さ(mm)
5
長さ(m)
10
幅(mm)
1000
質量(g)
7000
材質1
ポリエステル
サイズ短辺(mm)
1000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
ER10005FT
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,428円
( 35,671円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自重の10倍以上の油を吸収します。
・両面粘着のフィルム付なので、滑らず、足元の安全を確保します。
・フィルムをはがした後、糊残りがありません。
・5mmの厚手の吸収材を使用しているため、疲労軽減効果があります。
・フィルム部分はしみ抜けしません。
【用途】
・オイル・水用。
・通路用
・作業場と事務所の足拭き場など
【材質】
・ポリエステル

ご注意

  • 吸収した油や液体の性質にあった保存・廃棄をしてください。
  • 廃棄の際は地域の廃棄物処理規制に従ってください。
  • 吸収した油や液体の性質にあった保存・廃棄をしてください。廃棄の際は地域の廃棄物処理規制に従ってください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

油吸着材 アブラトール 油水兼用粘着フィルム付ロール ERタイプの型番ER10005FTのページです。 型番ER10005FTに関する仕様情報を記載しております。
油吸着材 アブラトール 油水兼用粘着フィルム付ロール ERタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油吸着材 アブラトール 油水兼用粘着フィルム付ロール ERタイプ
油吸収材 アブラトール ロール
油吸収材 アブラトール ノンスリップロール
アブラトール ロール 25センチ毎ミシン目タイプ
JOHNAN 吸収材“アブラトール”
アブラトール 粘着フィルム付シートタイプ
メーカーJOHNANJOHNANJOHNANJOHNANJOHNANJOHNAN
通常価格32,428円14,393円31,119円20,033円29,760円22,548円
通常出荷日4日目4日目1日目11日目1日目11日目
商品タイプロールロールロール---
用途オイル・水用オイル・水用オイル・水用---
色グレーグリーン黒グリーングレーグレー
JANコード452381610137345238161017174523816101304452381610178645238161014584523816101809
トラスココード829-2405328-1544781-1896609-3750102-6615593-5063
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました