ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラバーメイド ウェイブブレイクモッピングシステム ダウンプレスセット(幅610,奥行432mm)

通常単価(税別)
42,304円
税込単価
46,534円
通常出荷日:2日目

【特長】・バケツの内部に設けられた波消し用の壁により、バケツ輸送時などに発生する波立ちや水しぶきを大幅...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    モップ絞り器
  • 色
    イエロー
  • JANコード
    0086876191585
  • 質量(g)
    9700
  • トラスココード
    855-9564
  • 幅(mm)
    610
  • 奥行(mm)
    432
  • 容量(L)
    41.6
  • 高さ(mm)
    965

型番:

RM757688YL
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

RM757688YLの仕様・寸法情報

商品タイプ
モップ絞り器
色
イエロー
JANコード
0086876191585
質量(g)
9700
トラスココード
855-9564
幅(mm)
610
奥行(mm)
432
容量(L)
41.6
高さ(mm)
965
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
RM757688YL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,304円
( 46,534円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バケツの内部に設けられた波消し用の壁により、バケツ輸送時などに発生する波立ちや水しぶきを大幅に軽減します。
【商品仕様】
・幅(mm):610
・奥行(mm):432
・高さ(mm):965
・色:イエロー
・容量(L):41.6
・ダウンプレスコンボ
・フットペダルウォーターリリースシステム搭載
・JANコード:0086876191585
・トラスココード:855-9564
・質量:9.7kg

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラバーメイド ウェイブブレイクモッピングシステム ダウンプレスセット(幅610,奥行432mm)の型番RM757688YLのページです。 型番RM757688YLに関する仕様情報を記載しております。
ラバーメイド ウェイブブレイクモッピングシステム ダウンプレスセット(幅610,奥行432mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラバーメイド ウェイブブレイクモッピングシステム ダウンプレスセット(幅610,奥行432mm)
ラバーメイド ウェイブブレイクモッピングシステム モップ絞りバケツ
ラバーメイド エグゼクティブメカニカルスイーパー ダブルアクションブラッシュレス
水拭き用モップ 240mm幅
ラバーメイド エグゼクティブメカニカルスイーパー ダブルアクション ブラック
ラバーメイド クイックコネクト スプレー搭載型セット カートリッジ式
メーカーラバーメイドラバーメイドラバーメイドトラスコ中山ラバーメイドラバーメイド
通常価格42,304円20,598円12,958円982円13,525円9,315円
通常出荷日2日目4日目2日目1日目1日目1日目
商品タイプモップ絞り器-----
色イエロー-----
JANコード0086876191585-----
質量(g)9700----1800.0
トラスココード855-9564-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました