ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

バーキンタほうき/粉払いブラシ交換用ブラシ

バーキンタほうき/粉払いブラシ交換用ブラシ 62601601
通常単価(税別)
4,163
税込単価
4,579
通常出荷日:1日目

【特長】・金属検出機で検出可能です。・異物混入リスクを低減します。【用途】・バーキンタほうき、バーキン...

詳細を確認
  • お客様がご使用されている金属検出機の設定、製造されている食品の種類、形状等により検出可能な樹脂片の大きさが異なります。事前に実際のご使用環境でご確認ください。※事前に実際の使用環境でご確認いただくためのテストピースをご用意しております。ご希望のお客様はご遠慮なく、お問い合わせください。(色のご指定はできません。)

型番:

62601601
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

62601601の仕様・寸法情報

JANコード
4513841259804
質量(g)
139.000
トラスココード
856-3079
材質1
ブラシ:PBT、鉄
材質2
台座質:PP
-
-

型番リスト

表示件数
型番
62601601
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,163
( 4,579 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属検出機で検出可能です。
・異物混入リスクを低減します。
【用途】
・バーキンタほうき、バーキンタほうきクネットタイプ専用の交換用ブラシです。

ご注意

  • お客様がご使用されている金属検出機の設定、製造されている食品の種類、形状等により検出可能な樹脂片の大きさが異なります。事前に実際のご使用環境でご確認ください。※事前に実際の使用環境でご確認いただくためのテストピースをご用意しております。ご希望のお客様はご遠慮なく、お問い合わせください。(色のご指定はできません。)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バーキンタほうき/粉払いブラシ交換用ブラシの型番62601601のページです。 型番62601601に関する仕様情報を記載しております。
バーキンタほうき/粉払いブラシ交換用ブラシのレビュー
この商品のレビューはありません

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました