ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

フリーホーキSD スペア

フリーホーキSD スペア CL3786300
  • フリーホーキSD スペア
通常単価(税別)
1,245円
税込単価
1,370円
通常出荷日:2日目

【特長】・アルミ柄で軽くて使いやすいホーキです。

型番:

CL3786300
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CL3786300の仕様・寸法情報

JANコード
4904771392806
トラスココード
834-5602
幅(mm)
300
質量(g)
135.000
材質1
頭:ABS樹脂●毛:ポリエステル60%(再生樹脂)・馬毛20%・黒パーム20%
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CL3786300
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,245円
( 1,370円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ柄で軽くて使いやすいホーキです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フリーホーキSD スペアの型番CL3786300のページです。 型番CL3786300に関する仕様情報を記載しております。
フリーホーキSD スペアのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フリーホーキSD スペア
BM-2ホーキ スペア
エコBM-2チリトリ
MMエコライトダストパン
鉄道型水取り
テラモト コートブラシシダ180CM
メーカーテラモトテラモトテラモトテラモトテラモトテラモト
通常価格1,245円1,079円3,630円545円4,774円15,175円
通常出荷日2日目6日目2日目1日目1日目4日目
JANコード490477139280649047715046504904771486277490477149545349047712040004904771196107
トラスココード834-5602817-3204360-9987297-2409432-0956817-3330
幅(mm)300260285270--
質量(g)135.000110.000710.000135.0001400.04100.0
材質1頭:ABS樹脂●毛:ポリエステル60%(再生樹脂)・馬毛20%・黒パーム20%頭:ポリプロピレン●毛:ポリエステル60%(再生樹脂)・馬毛20%・黒パーム20%本体:PET・ポリプロピレン(再生樹脂) 柄:アルミパイプ グリップ:PET・ポリプロピレン(再生樹脂)本体・柄:再生ポリプロピレン鋼板に電着塗装+粉体塗装頭:天然木・スチールにユニクロメッキ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ほうき・チリトリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました