ファクトリーサプライ用品技術窓口

コンドル ウエットバキュームクリーナーWS-15

通常単価(税別)
74,339円
税込単価
81,773円
通常出荷日:1日目

【特長】・コンパクトでメンテナンス性に優れたウエット専用バキュームクリーナーです。・サーモプロテクタ、...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    そうじ機
  • 用途
    湿式
  • 種類
    ペール缶タイプ
  • JANコード
    4903180178568
  • トラスココード
    835-3571
  • 幅(mm)
    387
  • 質量(g)
    12800
  • 奥行(mm)
    448
  • 高さ(mm)
    540
  • 最大真空圧(kPa)
    17
  • 集じん容量(L)
    15
  • 騒音値(dB)
    72
  • 最大風量([[M3]]/min)
    1.9
  • 吸水量(L)
    15
  • 電源コード長さ(m)
    約10
  • 電源(V)
    単相100

ご注意

  • 泡の出る洗剤をご使用の場合は消泡剤をご使用下さい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

E-164
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

E-164の仕様・寸法情報

商品タイプ
そうじ機
用途
湿式
種類
ペール缶タイプ
JANコード
4903180178568
トラスココード
835-3571
幅(mm)
387
質量(g)
12800
奥行(mm)
448
高さ(mm)
540
最大真空圧(kPa)
17
集じん容量(L)
15
騒音値(dB)
72
最大風量([[M3]]/min)
1.9
吸水量(L)
15
電源コード長さ(m)
約10
電源(V)
単相100

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
E-164
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
74,339円
( 81,773円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトでメンテナンス性に優れたウエット専用バキュームクリーナーです。
・サーモプロテクタ、電流ヒューズ、断線防止用コードサポートを採用し安全性にも配慮しています。
・直径125mmの大型キャスターで、移動がスムーズに行えます。
【用途】
・ハードフロアの吸水作業。
【商品仕様】
・集じん容量(L):15
・最大真空圧(kPa):17
・最大風量([[M3]]/min):1.8
・騒音値(dB):72
・幅(mm):387
・奥行(mm):448
・高さ(mm):540
・消費電力:1060W
・電源:単相100V
・電源コード長さ:約10m
・JANコード:4903180178568
・トラスココード:835-3571
・質量:11.5kg

ご注意

  • 泡の出る洗剤をご使用の場合は消泡剤をご使用下さい。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンドル ウエットバキュームクリーナーWS-15の型番E-164のページです。 型番E-164に関する仕様情報を記載しております。
コンドル ウエットバキュームクリーナーWS-15のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンドル ウエットバキュームクリーナーWS-15
コンドル CVC-301X用
業務用掃除機 乾式 鋼板製ボディー 集じん容量(L) 13
SDC-P600C用ダクトΦ130 5m
Panasonic デュアル 充電クリーナー 18V3.0Ahセット 白
クリーンルーム用掃除機(HEPAフィルタ)
メーカー山崎産業山崎産業日立スイデンPanasonicケニス
通常価格74,339円6,125円 -67,370円25,131円51,908円185,834円
通常出荷日1日目4日目〜4日目7日目1日目6日目
商品タイプそうじ機-そうじ機その他そうじ機そうじ機
用途湿式-乾式その他乾式-
種類ペール缶タイプ---ハンディタイプ粉じんタイプ
JANコード4903180178568-----
トラスココード835-3571-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

湿式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました