ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

マイクロファイバークロス 使い捨て式 スターターキット詰め替え【960個入り】

マイクロファイバークロス 使い捨て式 スターターキット詰め替え RM1928024WT
  • マイクロファイバークロス 使い捨て式 スターターキット詰め替え
通常単価(税別)
38,140円
税込単価
41,954円
通常出荷日:4日目

【特長】・超極細繊維のマイクロファイバーを使用しています。・ジグザグのスクラバーが織り込まれているため...

詳細を確認

型番:

RM1928024WT
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (960個入り)

RM1928024WTの仕様・寸法情報

JANコード
0086876225754
質量(g)
8800.0
トラスココード
855-9523
材質1
ポリエステル、ポリアミド
シートサイズ(mm)
203×254
色
ホワイト

商品情報

【商品仕様】
・超極細繊維のマイクロファイバーを使用しています。
・ジグザグのスクラバーが織り込まれているため効率的に汚れを落とします。
・詰め替え用です。
【用途】
・ヘルスケア、オフィス、学校、食品関係、店舗、フィットネス関連の清掃に適しています。

型番リスト

表示件数
型番
RM1928024WT

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
0086876225754
8800.0
855-9523
1パック

960個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,140円
( 41,954円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超極細繊維のマイクロファイバーを使用しています。
・ジグザグのスクラバーが織り込まれているため効率的に汚れを落とします。
・詰め替え用です。
【用途】
・ヘルスケア、オフィス、学校、食品関係、店舗、フィットネス関連の清掃に適しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マイクロファイバークロス 使い捨て式 スターターキット詰め替えの型番RM1928024WTのページです。 型番RM1928024WTに関する仕様情報を記載しております。
マイクロファイバークロス 使い捨て式 スターターキット詰め替えのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロファイバークロス 使い捨て式 スターターキット詰め替え
ディスポーサブルマイクロファイバークロス RM2136053BL
ラバーメイド マイクロファイバークロス
マイクロファイバークロス除電式
使い捨てぞうきん 綿100%
マイクロファイバークロス 5枚
メーカーラバーメイドラバーメイドラバーメイド山崎産業トラスコ中山トラスコ中山
通常価格38,140円9,637円555円 -2,039円3,644円1,198円
通常出荷日4日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
材質1ポリエステル、ポリアミドPE(マイクロファイバー)ポリエステル、ポリアミド---
シートサイズ(mm)203×254305×305----
色ホワイトブルー----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

布ウエスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました