ファクトリーサプライ用品技術窓口

そうじの神様 リビング用おそうじミトン

通常単価(税別)
989円
税込単価
1,088円
通常出荷日:1日目

【特長】・スエード調生地でリビングまわりの汚れを除去します。・便利で使いやすいミトンタイプです。・柔ら...

詳細を確認

ご注意

  • 乾いた状態でほこり、皮脂汚れなどを除去して下さい。
  • 乾いた状態でほこり、皮脂汚れなどを除去して下さい。

型番:

S004
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

S004の仕様・寸法情報

商品タイプ
布ウエス
布材質
ポリエステル・ナイロン
形状
その他
色
ブラウン
JANコード
4560274451268
質量(g)
20.000
トラスココード
836-2230
形状詳細
ミトンタイプ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
S004
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
989円
( 1,088円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スエード調生地でリビングまわりの汚れを除去します。
・便利で使いやすいミトンタイプです。
・柔らかい生地で、傷付けにくく、洗剤なしで油汚れも拭き取り可能です。
・高性能国産マイクロファイバーを使用しています。
・洗って繰り返し使用可能です。
【用途】
・リビング、インテリアの掃除に。

ご注意

  • 乾いた状態でほこり、皮脂汚れなどを除去して下さい。
  • 乾いた状態でほこり、皮脂汚れなどを除去して下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

そうじの神様 リビング用おそうじミトンの型番S004のページです。 型番S004に関する仕様情報を記載しております。
そうじの神様 リビング用おそうじミトンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
そうじの神様 リビング用おそうじミトン
そうじの神様 バスルーム用おそうじミトン
おそうじタオル
コンドル おそうじタオル
コンドル じょうぶおそうじタオル
azuma PY828 墓石用おそうじクロス (2枚入)
メーカーsavina(KBセーレン)savina(KBセーレン)山崎産業山崎産業山崎産業アズマ工業
通常価格989円989円2,489円2,586円3,701円 -674円
通常出荷日1日目1日目1日目4日目2日目〜1日目
商品タイプ布ウエス布ウエス布ウエス---
布材質ポリエステル・ナイロンポリエステル・ナイロンその他---
形状その他その他シート---
色ブラウンイエロー----
JANコード45602744512684560274451251----
よく一緒に購入される商品

布ウエスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました