ファクトリーサプライ用品技術窓口

スコッチ・ブライト 高耐久ふきんNo.2012

通常単価(税別)
264円~566円
税込単価
290円~623円
通常出荷日:1日目

【特長】・細かく鋭い繊維の角が、細かい汚れもすっきりとかき取ります。・繊維の切れ・抜けが少ない耐久性が...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 色

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

色

JANコード

トラスココード

最小発注数量
青
4548623630908
833-8508
1個
赤
4548623697291
833-8510
1個
白
4548623630892
833-8509
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
566円
( 623円 )
1日目
553円
( 608円 )
1日目
264円
( 290円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・細かく鋭い繊維の角が、細かい汚れもすっきりとかき取ります。
・繊維の切れ・抜けが少ない耐久性が高い製品です。
・洗剤をつけずにきれいに汚れを落とすため、拭き取り後の水拭きが不要です。
【用途】
・ガラスや鏡、金属面の油汚れの拭き取り。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スコッチ・ブライト 高耐久ふきんNo.2012 のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
工房の清掃
5
満足度:5.0
厚みやサイズが丁度で、使い勝手が良い。10枚入りの割安な物があれば嬉しいが。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スコッチ・ブライト 高耐久ふきんNo.2012
スコッチ・ブライト マイクロファイバーふきんNo.2012LW
スコッチ・ブライト 高機能ワイピングクロスNo.5000
マイクロふきん
食器用ふきん
レック 激落ちふきんキッチン2枚入
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンボンスターボンスターLEC
通常価格264円-796円1,570円 -681円 -674円 -926円
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜2日目〜1日目
商品タイプ布ウエスマイクロファイバー布ウエス-布ウエスマイクロファイバー
布材質ポリエステル・ナイロンポリエステル・ナイロンポリエステル・ナイロン-その他ポリエステル・ナイロン
形状シートシートシート-シートシート
質量(g)43.00080.000----
シートサイズ(mm)360×360360×720----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

布ウエスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト