ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
三友産業 ハンディラップ |
|
ミスミ PPバンド 手締め・ストッパー用【5個入り】 15mm×1000m【5個入り】 |
|
新潟精機(SK) ピンゲージ用ケース |
|
KTC(京都機械工具) KTC(京都機械工具) T形ヘキサゴンレンチ(標準タイプ) |
|
積水テクノ成型 角かご (浅型・深型) |




【特長】・取り付け器具が無くてもタグを付けられます。・ロック部は左右どちらかでも差し込めワンタッチで止...
詳細を確認
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
775円 ( 853円 ) | 1日目 |
775円 ( 853円 ) | 1日目 |
826円 ( 909円 ) | 1日目 |
826円 ( 909円 ) | 2日目 |
826円 ( 909円 ) | 1日目 |
【特長】
・取り付け器具が無くてもタグを付けられます。
・ロック部は左右どちらかでも差し込めワンタッチで止められます。
【用途】
・衣料などのタグ付。
・吊り下げ、ペア商品の分散防止
・結束具として
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バノック
バノック PIN UX-11mm (10000本入)
0通常価格(税別):4,742円~

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):9,175円~

ミスミ
気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻
4.4通常価格(税別):2,612円

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):232円~

トラスコ中山
樹脂バックル付結束ベルト
4.3通常価格(税別):830円~

トラスコ中山
マジックケーブルタイ
4.4通常価格(税別):1,996円~

イージェイ
ハイタッチ
4.5通常価格(税別):5,039円~

トラスコ中山
簡単結束バンドストッパー(PPバンド用)
4.5通常価格(税別):419円~

トラスコ中山
マジックテープセット 強粘着
4.2通常価格(税別):1,772円~