17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

適用シーラー

品名

セット内容

最小発注数量
4573135211802
836-3997
43
FS-215
補修セット(溶着用)
ヒーター:3本、フローガラスシート:2枚、ガラステープ:2枚(15mm×215mm)、サーコンシート:1本、シリコンゴム:1本
1個
4573135211833
836-3998
56
FS-315
補修セット(溶着用)
ヒーター:3本、フローガラスシート:2枚、ガラステープ:2枚(15mm×215mm)、サーコンシート:1本、シリコンゴム:1本
1個
4573135212403
836-3999
49
P-200、PC-200
補修セット(溶着用)
ヒーター:3本、フローガラスシート:10枚、ガラステープ:2枚(15mm×215mm)、サーコンシート:1本、シリコンゴム:1本
1個
4573135212410
836-4000
58
P-200、PC-200
補修セット(溶断用)
ヒーター:3本、フローガラスシート:10枚、ガラステープ:1巻(19mm×5m)、サーコンシート:1本、シリコンゴム:1本
1個
4573135212427
836-4001
69
P-300、PC-300
補修セット(溶着用)
ヒーター:3本、フローガラスシート:10枚、ガラステープ:2枚(15mm×315mm)、サーコンシート:1本、シリコンゴム:1本
1個
4573135212434
836-4002
72
P-300、PC-300
補修セット(溶断用)
ヒーター:3本、フローガラスシート:10枚、ガラステープ:1巻(19mm×5m)、サーコンシート:1本、シリコンゴム:1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,718円
( 9,590円 )
1日目
10,589円
( 11,648円 )
1日目
6,614円
( 7,275円 )
1日目
6,614円
( 7,275円 )
4日目
8,593円
( 9,452円 )
1日目
8,593円
( 9,452円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・シーラー用部品です。
・適用シーラーに合わせてお選びください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シーラー用消耗品補修セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シーラー用消耗品補修セット
シーラー用消耗品ヒーター
卓上シーラー 消耗品交換セット NPS-202
シーラー用消耗品シリコンシート
卓上シーラー 消耗品交換セット NPS-102
卓上シーラー 消耗品交換セット NPS-212-5
メーカー富士インパルス富士インパルス三商富士インパルス三商三商
通常価格6,614円-4,067円 -3,806円840円 -2,696円5,802円
通常出荷日1日目〜1日目5日目1日目5日目8日目
商品タイプシーラー用オプションシーラー用オプション-シーラー用オプション--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト