ファクトリーサプライ用品技術窓口
【仕様】・シーラー用部品。・シールの熱源に使用します。・材質:ニッケルクロム
【仕様】
・シーラー用部品。
・シールの熱源に使用します。
・材質:ニッケルクロム

富士インパルス
シーラー用消耗品補修セット

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

朝日産業
真空パック器(卓上脱気シーラー) ダッキー
0通常価格(税別):33,525円

アズワン
カッター付きシーラー用替え刃 NPC-H
0通常価格(税別):658円

富士インパルス
シーラー用消耗品ヒーター
0通常価格(税別):4,067円~

エスコ
長尺シーラー(卓上式) 780W/1050W
0通常価格(税別):26,471円~

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):9,175円~

ミスミ
気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻
4.4通常価格(税別):2,612円

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):232円~

トラスコ中山
マジックテープセット 強粘着
4.2通常価格(税別):1,772円~

アイリスオーヤマ
ダンボール
4.4通常価格(税別):159円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ