ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
石崎電機製作所 NL用ヒーター取替消耗品【10個入り】 |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
エスコ ゴム板(天然ゴム) |
【仕様】・シーラー用部品。・シールの熱源に使用します。・材質:ニッケルクロム
【仕様】
・シーラー用部品。
・シールの熱源に使用します。
・材質:ニッケルクロム

富士インパルス
シーラー用消耗品補修セット

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
バキュームシーラー用ポリ袋
5通常価格(税別):774円~

白光
簡易型シーラー ビニレイド 100-40W 平型プラグ
0通常価格(税別):1,451円~

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):9,175円~

ミスミ
気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻
4.4通常価格(税別):2,612円

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):199円~

エスコ
マジックストラップ(強力結束)
4.5通常価格(税別):209円~

トラスコ中山
マジックテープセット 強粘着
4.2通常価格(税別):1,772円~

トラスコ中山
マジックバンド結束テープ 両面
4.9通常価格(税別):495円~

トラスコ中山
簡単結束バンドストッパー(PPバンド用)
4.5通常価格(税別):419円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ