ファクトリーサプライ用品技術窓口
【用途】・シーラー用部品・ガラステープとの組み合わせで絶縁に
【用途】
・シーラー用部品
・ガラステープとの組み合わせで絶縁に

富士インパルス
シリコンシート 13

富士インパルス
シーラー用消耗品ヒーター

富士インパルス
シーラー用消耗品フローガラスシート
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

石崎電機製作所
ローラー式ビニレット(溶着専用)
0通常価格(税別):2,930円

アズワン
カッター付きシーラー用替え刃 NPC-H
0通常価格(税別):658円

三商
マイホイル
0通常価格(税別):1,217円~

富士インパルス
シーラー用消耗品ヒーター
0通常価格(税別):3,590円~

富士インパルス
フローガラス 巻取り棒なし
0通常価格(税別):7,458円~

エスコ
長尺シーラー(卓上式) 780W/1050W
0通常価格(税別):26,471円~

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):9,175円~

ミスミ
気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻
4.4通常価格(税別):2,612円

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):232円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ