ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
シンワ測定 ステンレス製テーパゲージ |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
トラスコ中山 結束バンド固定具(ネジタイプ)【100個入り】 |
【用途】・シーラー用部品・ガラステープとの組み合わせで絶縁に
【用途】
・シーラー用部品
・ガラステープとの組み合わせで絶縁に

富士インパルス
シリコンシート 13

富士インパルス
シーラー用消耗品ヒーター

富士インパルス
シーラー用消耗品フローガラスシート
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

石崎電機製作所
卓上シーラー(溶着専用タイプ) 取替用消耗品
3通常価格(税別):2,127円~

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):9,175円~

エスコ
マジックストラップ(強力結束)
4.5通常価格(税別):209円~

ミスミ
気泡緩衝材 標準タイプ 1200mm×42m巻
4.4通常価格(税別):2,612円

トラスコ中山
マジックテープセット 強粘着
4.2通常価格(税別):1,772円~

アズワン
パコールチャック袋 厚み(mm)0.04/0.08
4.9通常価格(税別):232円~

トラスコ中山
簡単結束バンドストッパー(PPバンド用)
4.5通常価格(税別):419円~

エスコ
ポリ袋(チャック付)厚み0.04mm
4.5通常価格(税別):432円~

HEIKO
ポリエチレン袋 0.06mm 601~620
4.7通常価格(税別):223円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ