ファクトリーサプライ用品技術窓口

卓上ハイパワーシーラー(溶着専用タイプ)

通常単価(税別)
83,995円
税込単価
92,395円
通常出荷日:1日目

【特長】・高性能ヒーターを上下に搭載しています。・お茶やコーヒーなどのアルミラミネートガゼット袋をシー...

詳細を確認
  • シール幅 (mm)
    10
  • シール長さ (mm)
    200
  • 消費電力 (W)
    1200
  • JANコード
    4905058411302
  • トラスココード
    859-0886
  • 質量(g)
    10500.0
  • 材質1
    本体ケース:アルミダイキャスト
  • シール寸法(mm)幅×長さ
    10×200
  • 材質2
    圧着レバーノブ:フェノール樹脂
  • 電源(V)
    100
  • 本体寸法(mm)奥行
    370
  • 本体寸法(mm)高さ
    275
  • 本体寸法(mm)幅
    330
  • 電源コード長さ(m)
    1.8

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

NL-202JW-10
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NL-202JW-10の仕様・寸法情報

シール幅(mm)
10
シール長さ(mm)
200
消費電力(W)
1200
JANコード
4905058411302
トラスココード
859-0886
質量(g)
10500.0
材質1
本体ケース:アルミダイキャスト
シール寸法(mm)幅×長さ
10×200
材質2
圧着レバーノブ:フェノール樹脂
電源(V)
100
本体寸法(mm)奥行
370
本体寸法(mm)高さ
275
本体寸法(mm)幅
330
電源コード長さ(m)
1.8

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NL-202JW-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
83,995円
( 92,395円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高性能ヒーターを上下に搭載しています。
・お茶やコーヒーなどのアルミラミネートガゼット袋をシールできます。
・上下ヒーター発熱/下側ヒーターのみ発熱を切替えることができます。
・厚手だけではなく薄手のフィルムもきれいにシールできます。
・シール面がきれいに安定して圧着できる冷却タイマーを搭載しています。
【用途】
・ビニール、ポリ袋などのシール作業に。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

卓上ハイパワーシーラー(溶着専用タイプ) の型番NL-202JW-10のページです。 型番NL-202JW-10に関する仕様情報を記載しております。
卓上ハイパワーシーラー(溶着専用タイプ) のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
焼き菓子等を保存袋に入れ溶着
5
満足度:5.0
溶着幅がきちんとあり、溶着袋の厚さで溶着時間を個別に設定でき便利、圧着圧も初期設定時で適切に調整されておりさすが日本メー...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
卓上ハイパワーシーラー(溶着専用タイプ)
卓上フリーハンドシーラー(溶着専用タイプ)
ローラー式ビニレット(溶着専用)
足踏式スタンドシーラー 瞬間通電式(溶着専用タイプ)シール幅5mm×長さ450mm
上下熱板式スタンドシーラー
スタンプシーラー(ヒートタイプ)
メーカー石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所石崎電機製作所
通常価格83,995円63,066円2,930円138,284円149,382円8,315円
通常出荷日1日目4日目1日目8日目8日目1日目
シール幅(mm)102.5/535103
シール長さ(mm)200245-450290205
消費電力(W)1200750501470AC100~30060
JANコード490505841130249050584113194905058400528490505841123449050584112584905058401440
トラスココード859-0886859-0887805-2465781-1861828-3905778-2659
よく一緒に購入される商品

シーラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました