ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ マジックストラップ(強力結束) |
|
トラスコ中山 樹脂バックル付結束ベルト |
|
トラスコ中山 マジックバンド結束テープ 両面 |
|
トラスコ中山 マジックテープセット 強粘着 |
|
トラスコ中山 マジックバンド結束テープ 両面 幅20、40mm |
|
E-Value 荷締ベルト 25mm×6m |
|
トラスコ中山 簡易結束ベルト 幅25mm |

片面にフックとループがついたフリーマジック®を使用した結束バンドキット。【特長】・必要な長さに切って、...
詳細を確認
フリーマジック結束テープの構造図。
片面にフックとループが付いている。

MKT-25B-BK

MKT-50B-LOR

MKT-50B-W
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
10,053円 ( 11,058円 ) | 1日目 |
18,636円 ( 20,500円 ) | 4日目 |
18,636円 ( 20,500円 ) | 2日目 |
7,796円 ( 8,576円 ) | 1日目 |
7,847円 ( 8,632円 ) | 1日目 |
7,828円 ( 8,611円 ) | 1日目 |
7,828円 ( 8,611円 ) | 1日目 |
13,434円 ( 14,777円 ) | 1日目 |
13,467円 ( 14,814円 ) | 1日目 |
13,550円 ( 14,905円 ) | 1日目 |
13,550円 ( 14,905円 ) | 1日目 |
片面にフックとループがついたフリーマジック®を使用した結束バンドキット。
【特長】
・必要な長さに切って、付属のバックルを組み合わせると自由な長さの結束バンドが作れます。(15cm以上テープを重ね合わせてください)
・ポリエステル100%で作られたマジックテープなので耐熱性・耐水性・耐紫外線性に優れている。
・屋外でも使用可能。
・テープをカットして任意の長さの結束バンドを5本作ることができる。
・同じ面同士がくっつく「フリーマジック」を採用。
・付属品:バックル25個
【用途】
・ケーブルやコード、パイプや巻物、箱や袋などに、ひもやロープに代わる結束具として。
・角材・資材の簡易結束や在庫品の固定。


トラスコ中山
樹脂バックル付結束ベルト
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
樹脂バックル付結束ベルト
4.3通常価格(税別):830円~

トラスコ中山
マジックケーブルタイ
4.4通常価格(税別):1,996円~

トラスコ中山
マジックテープセット 強粘着
4.2通常価格(税別):1,772円~

トラスコ中山
マジックバンド結束テープ 両面
4.9通常価格(税別):495円~

エスコ
マジックストラップ(強力結束)
4.5通常価格(税別):209円~

トラスコ中山
フリーマジック結束テープ
4.5通常価格(税別):7,796円~

スリーエムジャパン
デュアルロックファスナー SJ-4580 25.4mmX1m
0通常価格(税別):3,178円

トラスコ中山
マジックテープセット 強粘着タイプ
4.3通常価格(税別):2,075円~

エスコ
100mm マジックテープPP用(粘着付)
0通常価格(税別):590円~
MISUMI(ミスミ) | 総合Webカタログ