ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラップメイト (マットフォーム) 【50個入り】

  • 幅(mm)
    400
  • 長さ(m)
    0.4
  • 色
    ホワイト
  • JANコード
    4903599122107
  • トラスココード
    836-1988
  • 質量(g)
    150.000
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)
  • 厚さ(mm)
    0.5

型番:

A-920401
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (50個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

A-920401の仕様・寸法情報

幅(mm)
400
長さ(m)
0.4
色
ホワイト
JANコード
4903599122107
トラスココード
836-1988
質量(g)
150.000
材質1
ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)
0.5

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
A-920401
最小発注数量
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,748円
( 1,923円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カットしている為、使いやすく緩衝性に優れています。
【用途】
・割れ物の保護、クッション材に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラップメイト (マットフォーム) の型番A-920401のページです。 型番A-920401に関する仕様情報を記載しております。
ラップメイト (マットフォーム) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラップメイト (マットフォーム)
ユタカメイク 緩衝材 ラップメイト 1200mm×1500mm
ユタカメイク ラップメイト(糊付きプチ) 300mm×5m
緩衝材 アルミ箔シートロール巻 1000×50m(AFAL-20)
ユタカメイク 緩衝材 発泡ロール巻 1000×100(AF-10) ブルー
ユタカメイク 梱包用品 小包み用紙防水タイプ 0.9m×1.2m
メーカーユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイク
通常価格1,748円929円821円 -49,282円10,912円692円
通常出荷日2日目1日目1日目〜19日目21日目2日目
幅(mm)4001200-10001000900
長さ(m)0.41.5-501001.2
色ホワイト----クラフト
JANコード49035991221074903599020137-490359905157549522690515514903599120103
トラスココード836-1988794-3610-112-9153112-9140112-9098

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

気泡緩衝材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました