17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • 段ボールケース

    トラスコ中山

    段ボールケース

    段ボールケース

    トラスコ中山

    段ボールケース

    4.0

    通常価格(税別):390円~

    通常出荷日:1日目

  • Wフルートダンボール箱

    ジョインテックス(プラス)

    Wフルートダンボール箱

    Wフルートダンボール箱

    ジョインテックス(プラス)

    Wフルートダンボール箱

    -

    通常価格(税別):4483円~

    通常出荷日:1日目

  • ダンボール

    アイリスオーヤマ

    ダンボール

    ダンボール

    アイリスオーヤマ

    ダンボール

    4.4

    通常価格(税別):130円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • 段ボール

    コーコス信岡

    段ボール

    段ボール

    コーコス信岡

    段ボール

    2.5

    通常価格(税別):220円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • 段ボールBOX DB

    アイリスオーヤマ

    段ボールBOX DB

    段ボールBOX DB

    アイリスオーヤマ

    段ボールBOX DB

    4.0

    通常価格(税別):292円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • 段ボールBOX

    アイリスオーヤマ

    段ボールBOX

    段ボールBOX

    アイリスオーヤマ

    段ボールBOX

    -

    通常価格(税別):166円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • ダンボール箱

    ジョインテックス(プラス)

    ダンボール箱

    ダンボール箱

    ジョインテックス(プラス)

    ダンボール箱

    -

    通常価格(税別):1874円~

    通常出荷日:1日目

  • WF穴付ダンボール箱

    ジョインテックス(プラス)

    WF穴付ダンボール箱

    WF穴付ダンボール箱

    ジョインテックス(プラス)

    WF穴付ダンボール箱

    -

    通常価格(税別):6134円~

    通常出荷日:4日目

  • S型透明コンテナ

    トラスコ中山

    S型透明コンテナ

    S型透明コンテナ

    トラスコ中山

    S型透明コンテナ

    5.0

    通常価格(税別):2940円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • 積層品緩衝材,緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用【5~10個入り】

    ミスミ

    積層品緩衝材,緩衝材・クッション材・芯材・当て材として使用【5~10個入り】

    4.4

    通常価格(税別):9092円~

    通常出荷日:1日目 ~

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

段ボールケース 1枚

通常単価(税別)
530740
税込単価
583814
通常出荷日:2日目~4日目

【特長】・環境に優しい素材を使用しています。・軽量ながら丈夫です。・内容物を衝撃から保護します。【用途...

詳細を確認
  • 提供不可:ミルシート
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

容量

(L)

質量(g)

外形寸法(mm)奥行

外形寸法(mm)間口

外形寸法(mm)高さ

宅配サイズ

JANコード

トラスココード

RoHS?最小発注数量
32
500.0
300
380
300
100
4989999514711
868-1631
6
10個
48
700.0
380
450
300
120
4989999514728
868-1632
6
10個
103
1100.0
400
600
450
160
4989999514735
868-1633
6
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
530
( 583 )
2日目
705
( 776 )
2日目
740
( 814 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・環境に優しい素材を使用しています。
・軽量ながら丈夫です。
・内容物を衝撃から保護します。
【用途】
・輸送梱包材に。各種保管用に。

ご注意

  • 提供不可:ミルシート

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

段ボールケース 1枚のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
仮ケースとして
4
満足度:4.0
段ボール強度はごく普通。ミスミさんの納品時の段ボールの強度には遠く及ばないですね。特に可もなく不可もなくですが、10枚セ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
段ボールケース 1枚
段ボールケース
紙管 PTシリーズ
段ボール
ポスターダンボール(10枚)
段ボールBOX
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山コーコス信岡エスコアイリスオーヤマ
通常価格530-390 -857 -220 -1,977 -166 -
通常出荷日2日目〜1日目1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目〜
材質1ダンボールダンボール(K6)---
厚さ(mm)55----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダンボールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト