17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

両面接着テープ No.525【1~20個入り】

両面接着テープ No.525
通常単価(税別)
965円~3,085円
税込単価
1,062円~3,394円
通常出荷日:1日目

金属屋根用ブチルゴム系粘着剤の両面テープ。 【特長】 ・合成ゴムを主原料とした特殊粘着剤を厚く塗布して...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

この商品の特長

No.525の外観

No.525の外観

No.525の構造

No.525の構造

No.525用途(ハゼ折り曲げ加工前)

No.525用途(ハゼ折り曲げ加工前)

標準サイズ
厚み[mm]幅[mm]長さ[m]
0.53015
50
1.030
50
  • 外壁・屋根の取合い水切りに。
  • 棟包みのジョイント・重ね部分に。
  • 折板屋根のジョイント部分に。

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

テープ厚

(mm)

粘着力

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

材質2

タイプ

基材詳細

色詳細

基材厚み

(mm)

切断方法

RoHS2(10物質)?最小発注数量
10
1
-
4953871168910
829-0885
196.000
基材:スフ布
粘着剤:ゴム系
両面
スフ布
-
-
-
対応
1個
15
1
-
4953871168927
829-0886
294.000
基材:スフ布
粘着剤:ゴム系
両面
スフ布
-
-
-
対応
1個
50
1
-
-
-
-
-
-
-
-
ブラック
0.13
-
-
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
965円
( 1,062円 )
1日目
1,087円
( 1,196円 )
1日目
3,085円
( 3,394円 )
1日目

詳細情報

基本情報

金属屋根用ブチルゴム系粘着剤の両面テープ。
【特長】
・合成ゴムを主原料とした特殊粘着剤を厚く塗布してあるため、優れた接着性、防水性を発揮。
・耐候性にすぐれ、防水性が持続。
・気候変化にも特性が影響されない。
【用途】
・板金の仮止め・防水。
・人工芝の接着。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

両面接着テープ No.525のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
水の使うところに
4
満足度:4.0
水の使うところでパネルの固定をするために購入。長く使うものなので耐久性があることを期待
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q30mm、50mm以外のサイズはできますか?
A
条件等はありますが可能です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
両面接着テープ No.525
気密・防水用アクリル両面テープ No.710
No.5938 スーパーブチルテープ(両面)
No.5931 スーパーブチルテープ(両面)
両面スーパーブチルテープ(防水補修用・厚手) No.5933
両面スーパーブチルテープ(防水補修用・中厚) No.5932
メーカー日東電工寺岡製作所マクセルスリオンテックマクセルスリオンテックマクセルスリオンテックマクセルスリオンテック
通常価格965円-12,914円833円 -1,841円 -3,628円2,991円
通常出荷日1日目10日目在庫品1日目〜1日目〜1日目2日目
テープ長さ(m)15202015710
色ブラッククリアブラックブラックブラックブラック
粘着剤ゴム系アクリル系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

気密防水テープ・すきまテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト